Model 95701 - LINDAPTER® ADJUSTABLE CLAMP TYPE LR - MALLEABLE IRON - ZINC PLATED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Clamping
clamp and accessory
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/crapautage/crapauds_cales/95701.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_9570112_400},{DES=Crapaud LINDAPTER® type LR},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=fonte},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=9570112},{LODLEVEL=400},{Z=M12},{V=3-12},{Y=26-29},{X=25-31},{T=25-29},{INFOS=INFOTEXTE},{FRICTIONAL=0.7},{TENSILE=5.8},{TT=69},{W=39},{X1=2},{PPATH=95701/95701_asmtpl.prj},{PC=LR12},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
Z
Bolt
ⁿ/ₐ
V
[mm]
Y
[mm]
X
[mm]
T
[mm]
emile_maurin_9570110
Crapaud LINDAPTER® type L...
-
-
fonte
Zn
-
LINDAPTER
9570110
M10
3-10
21-24
24-26
21-24
emile_maurin_9570112
Crapaud LINDAPTER® type L...
-
-
fonte
Zn
-
LINDAPTER
9570112
M12
3-12
26-29
25-31
25-29
emile_maurin_9570116
Crapaud LINDAPTER® type L...
-
-
fonte
Zn
-
LINDAPTER
9570116
M16
3-16
30-35
34-37
30-36
emile_maurin_9570120
Crapaud LINDAPTER® type L...
-
-
fonte
Zn
-
LINDAPTER
9570120
M20
3-20
42-49
46-51
41-48
emile_maurin_9570124
Crapaud LINDAPTER® type L...
-
-
fonte
Zn
-
LINDAPTER
9570124
M24
3-24
47-57
52-58
44-54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성