Model 95324 - LINDAPTER® FLAT TOP CLAMP TYPE B LONG - MALLEABLE IRON - HOT DIP GALVANISED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Clamping
clamp and accessory
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/crapautage/crapauds_cales/95324.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_9532412_400},{DES=Crapaud LINDAPTER® type B long},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=fonte},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=CE ETA 12/0300},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=9532412},{LODLEVEL=400},{Z=M12},{X=13},{Y=26},{T=12},{INFOS=INFOTEXTE},{TENSILE=5.8},{FRICTIONAL=0.7},{TT=69},{VE=long},{W=29},{X1=3},{PC=B12},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
Z
Bolt
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Y
[mm]
V
[mm]
T
[mm]
emile_maurin_9532410
Crapaud LINDAPTER® type B...
-
-
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
LINDAPTER
9532410
M10
11
20
7
10
emile_maurin_9532412
Crapaud LINDAPTER® type B...
-
-
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
LINDAPTER
9532412
M12
13
26
9.5
12
emile_maurin_9532416
Crapaud LINDAPTER® type B...
-
-
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
LINDAPTER
9532416
M16
16
30
11
16
emile_maurin_9532420
Crapaud LINDAPTER® type B...
-
-
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
LINDAPTER
9532420
M20
19
36
12.5
20
emile_maurin_9532424
Crapaud LINDAPTER® type B...
-
-
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
LINDAPTER
9532424
M24
25
48
16
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성