Model 62806 - Countersunk head security machine screw six lobe recess with pin - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a2/62806.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_628065X12_400},{DES=Vis à métaux tête fraisée six lobes inviolable avec téton central},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=628065X12},{LODLEVEL=400},{DXL=5x12},{D=5},{L=12},{S=3.000},{DK=9.90},{K=3.5},{R=0.200},{C=4.700},{IDNR=},{D3=4.019},{P=0.800},{AL=90.000},{DS=5.000},{T=2.300},{TXA=4.520},{ALPHA=150.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
emile_maurin_628063X6
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628063X6
3x6
3
6
5.80
1.8
emile_maurin_628063X8
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628063X8
3x8
3
8
5.80
1.8
emile_maurin_628063X10
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628063X10
3x10
3
10
5.80
1.8
emile_maurin_628063X12
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628063X12
3x12
3
12
5.80
1.8
emile_maurin_628063X16
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628063X16
3x16
3
16
5.80
1.8
emile_maurin_628063X20
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628063X20
3x20
3
20
5.80
1.8
emile_maurin_628064X10
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628064X10
4x10
4
10
7.90
2.6
emile_maurin_628064X12
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628064X12
4x12
4
12
7.90
2.6
emile_maurin_628064X16
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628064X16
4x16
4
16
7.90
2.6
emile_maurin_628064X20
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628064X20
4x20
4
20
7.90
2.6
emile_maurin_628064X25
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628064X25
4x25
4
25
7.90
2.6
emile_maurin_628064X30
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628064X30
4x30
4
30
7.90
2.6
emile_maurin_628064X40
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628064X40
4x40
4
40
7.90
2.6
emile_maurin_628064X50
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628064X50
4x50
4
50
7.90
2.6
emile_maurin_628065X10
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628065X10
5x10
5
10
9.90
3.5
emile_maurin_628065X12
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628065X12
5x12
5
12
9.90
3.5
emile_maurin_628065X16
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628065X16
5x16
5
16
9.90
3.5
emile_maurin_628065X20
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628065X20
5x20
5
20
9.90
3.5
emile_maurin_628065X25
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628065X25
5x25
5
25
9.90
3.5
emile_maurin_628065X30
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628065X30
5x30
5
30
9.90
3.5
emile_maurin_628065X40
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628065X40
5x40
5
40
9.90
3.5
emile_maurin_628065X50
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628065X50
5x50
5
50
9.90
3.5
emile_maurin_628065X60
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628065X60
5x60
5
60
9.90
3.5
emile_maurin_628065X70
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628065X70
5x70
5
70
9.90
3.5
emile_maurin_628066X12
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628066X12
6x12
6
12
11.65
4.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表