카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58106 - Mini ball valve - Male / female BSP - Reduced bore - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
01_vannes_a_boule
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/01_vannes_a_boule/58106.prj},{NB=bene_inox_458106-10_1},{REF=458106-10},{DN=10},{DNP=3/8\"},{D=8.0},{F=3/8\"},{L1=41},{L2=27},{L3=23},{S=21},{POIDS=0.10},{V=1},{X=2},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=58106/58106_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[인치]
D
[mm]
F
[인치]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 458106-8
458106-8
8
1/4"
8.0
1/4"
40
27
23
21
0.10
Béné Inox 458106-10
458106-10
10
3/8"
8.0
3/8"
41
27
23
21
0.10
Béné Inox 458106-15
458106-15
15
1/2"
9.0
1/2"
46
29
23
25
0.16
Béné Inox 458106-20
458106-20
20
3/4"
12.5
3/4"
55
32
23
31
0.28
Béné Inox 458106-25
458106-25
25
1"
15.0
1"
65
34
23
38
0.33
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성