Modèle P7-11H - Palier applique à quatre trous de fixation avec corps en fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_4_fix_fonte
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_4_fix_fonte/p7_11h.prj},{NB=michaud_chailly_RCJ100},{REF=RCJ100},{D1=100},{MOD=M7},{D2=230},{D3=132.0},{D4=27.0},{L1=210.0},{L2=77.5},{L3=46.0},{L4=75.0},{L5=25.0},{L6=28.0},{H1=265},{CD=122},{CS=93},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=180.000},{D3L=132.000},{D4L=122.200},{D5L=155.500},{L1L=75.000},{L2L=36.000},{L3L=57.500},{L4L=25.500},{L5L=11.200},{L6L=39.000},{SWL=6.000},{D2X=158.240},{SWX=6.750},{RX=2.000},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
maxi
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
Michaud Chailly RCJ45
RCJ45
45
M7
116
63.0
14.0
105.0
58.9
35.0
56.3
13.0
24.0
137
32.5
20.4
Michaud Chailly RCJ70
RCJ70
70
M7
165
96.0
18.0
150.0
82.6
52.0
66.1
18.0
38.0
188
62
44
Michaud Chailly RCJ75
RCJ75
75
M7
170
100.0
23.0
153.0
86.9
55.8
67.1
20.0
41.3
197
62
44.5
Michaud Chailly RCJ80
RCJ80
80
M7
180
108.0
23.0
153.0
88.9
55.8
71.0
20.0
41.3
197
72
54
Michaud Chailly RCJ90
RCJ90
90
M7
200
118.0
23.0
187.0
70.3
39.8
69.5
22.0
23.8
235
96
72
Michaud Chailly RCJ100
RCJ100
100
M7
230
132.0
27.0
210.0
77.5
46.0
75.0
25.0
28.0
265
122
93
Michaud Chailly RCJ20-N
RCJ20-N
20
M7
68
33.0
11.5
63.5
45.6
29.0
43.7
10.0
19.0
86
12.8
6.6
Michaud Chailly RCJ25-N
RCJ25-N
25
M7
74
37.5
11.5
70.0
45.9
29.0
44.4
11.0
19.0
95
14
7.8
Michaud Chailly RCJ30-N
RCJ30-N
30
M7
85
44.0
11.5
82.5
50.1
29.0
48.4
12.0
20.0
108
19.5
11.3
Michaud Chailly RCJ35-N
RCJ35-N
35
M7
100
51.0
14.0
92.0
53.3
30.5
51.1
12.5
21.0
118
25.5
15.3
Michaud Chailly RCJ40-N
RCJ40-N
40
M7
110
58.0
14.0
101.5
58.9
34.5
56.3
13.0
24.0
130
32.5
19.8
Michaud Chailly RCJ50-N
RCJ50-N
50
M7
125
69.0
18.0
111.0
66.1
39.0
62.7
13.0
28.0
143
35
23.2
Michaud Chailly RCJ60-N
RCJ60-N
60
M7
150
84.0
18.0
143.0
80.8
46.0
77.8
16.0
34.0
175
52
36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表