Modèle P6-K - Roulement à billes auto-aligneur, bague extérieure sphérique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
roulement
roulement_bille_auto_aligneur
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/roulement/roulement_bille_auto_aligneur/p6_k.prj},{NB=michaud_chailly_GLE35-KRR-B},{REF=GLE35-KRR-B},{D1=35},{D2=72},{MOD=M6},{D3=7},{D4=46.8},{D5=60.3},{L1=37.7},{L2=19},{L4=15.7},{L5=5.7},{L6=22.5},{L7=8},{CD=25.5},{CS=15.3},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
Michaud Chailly GLE35-KRR...
GLE35-KRR-B
35
72
7
46.8
60.3
37.7
19
15.7
5.7
22.5
8
25.5
15.3
Michaud Chailly GLE40-KRR...
GLE40-KRR-B
40
80
7
52.3
68.3
42.9
21
15.9
6.2
23.5
9
32.5
19.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성