Modèle C1-41 - Embout à rotule mâle acier/bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts/c1_41.prj},{NB=michaud_chailly_C1-41-916},{BD=KA..16},{VER=8},{D=16},{D3D=16.000},{D3P=2.000},{B=21},{C1=15.00},{DK=28.50},{H=66},{C=21.5},{GEW=0.185},{DIN=12240-4 Maßreihe K},{ECCN=84833080},{PPATH=maintenance_required_steel_bronze_female_thread/c1_41_asmtpl.prj},{RR=34.400},{RM=4.000},{INFO=Info text},{IDNR=},{REF=C1-41-916},{FILETAGE=Pas à gauche },{D1=16},{D3=28.5},{D4=19.3},{D5=43},{D6=M16},{L1=21},{L2=15},{H1=87.5},{H2=66},{H3=37},{CO=33},{ALPHA=15},{POIDS=0.185},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{D33=M16},{D11=19.3},{D22=43},{L11=37},{L22=87.5},{MBVIS=Standard},{TDVIS=L},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FILETAGE
Filetage
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
D6
d6
ⁿ/ₐ
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
CO
Co
[kN]
ALPHA
Alpha
[°]
POIDS
Poids
[kg]
Michaud Chailly C1-41-3
C1-41-3
Pas à droite
3
7.9
5.1
15
M3
6
4.5
34
27
15
1
13
0.005
Michaud Chailly C1-41-93
C1-41-93
Pas à gauche
3
7.9
5.1
15
M3
6
4.5
34
27
15
1
13
0.005
Michaud Chailly C1-41-5
C1-41-5
Pas à droite
5
11.1
7.7
19
M5
8
6
42.5
33
19
3
13
0.013
Michaud Chailly C1-41-95
C1-41-95
Pas à gauche
5
11.1
7.7
19
M5
8
6
42.5
33
19
3
13
0.013
Michaud Chailly C1-41-6
C1-41-6
Pas à droite
6
12.7
8.9
21
M6
9
6.75
46.5
36
21
4
13
0.019
Michaud Chailly C1-41-96
C1-41-96
Pas à gauche
6
12.7
8.9
21
M6
9
6.75
46.5
36
21
4
13
0.019
Michaud Chailly C1-41-8
C1-41-8
Pas à droite
8
15.8
10.3
25
M8
12
9
54.5
42
25
8
13
0.032
Michaud Chailly C1-41-98
C1-41-98
Pas à gauche
8
15.8
10.3
25
M8
12
9
54.5
42
25
8
13
0.032
Michaud Chailly C1-41-10
C1-41-10
Pas à droite
10
19
12.9
29
M10
14
10.5
62.5
48
28
13
13
0.054
Michaud Chailly C1-41-910
C1-41-910
Pas à gauche
10
19
12.9
29
M10
14
10.5
62.5
48
28
13
13
0.054
Michaud Chailly C1-41-12
C1-41-12
Pas à droite
12
22.2
15.4
33
M12
16
12
70.5
54
32
21
13
0.085
Michaud Chailly C1-41-912
C1-41-912
Pas à gauche
12
22.2
15.4
33
M12
16
12
70.5
54
32
21
13
0.085
Michaud Chailly C1-41-14
C1-41-14
Pas à droite
14
25.4
16.8
37
M14
19
13.5
78.5
60
36
22
15
0.125
Michaud Chailly C1-41-914
C1-41-914
Pas à gauche
14
25.4
16.8
37
M14
19
13.5
78.5
60
36
22
15
0.125
Michaud Chailly C1-41-16
C1-41-16
Pas à droite
16
28.5
19.3
43
M16
21
15
87.5
66
37
33
15
0.185
Michaud Chailly C1-41-916
C1-41-916
Pas à gauche
16
28.5
19.3
43
M16
21
15
87.5
66
37
33
15
0.185
Michaud Chailly C1-41-18
C1-41-18
Pas à droite
18
31.7
21.8
47
M18x1.5
23
16.5
95.5
72
41
39
15
0.26
Michaud Chailly C1-41-918
C1-41-918
Pas à gauche
18
31.7
21.8
47
M18x1.5
23
16.5
95.5
72
41
39
15
0.26
Michaud Chailly C1-41-20
C1-41-20
Pas à droite
20
34.9
24.3
51
M20x1.5
25
18
103.5
78
45
42
15
0.34
Michaud Chailly C1-41-920
C1-41-920
Pas à gauche
20
34.9
24.3
51
M20x1.5
25
18
103.5
78
45
42
15
0.34
Michaud Chailly C1-41-22
C1-41-22
Pas à droite
22
38.1
25.8
55
M22x1.5
28
20
111.5
84
48
54
15
0.435
Michaud Chailly C1-41-922
C1-41-922
Pas à gauche
22
38.1
25.8
55
M22x1.5
28
20
111.5
84
48
54
15
0.435
Michaud Chailly C1-41-25
C1-41-25
Pas à droite
25
42.8
29.5
61
M24x2
31
22
124.5
94
55
60
15
0.59
Michaud Chailly C1-41-925
C1-41-925
Pas à gauche
25
42.8
29.5
61
M24x2
31
22
124.5
94
55
60
15
0.59
Michaud Chailly C1-41-30
C1-41-30
Pas à droite
30
50.8
34.8
71
M30x2
37
25
145.5
110
66
82
15
1.04
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表