Modèle B2-CZA - Guidages à galets economiques zingué
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_cza.prj},{NB=michaud_chailly_B2-RZ-30-1040_0},{REF=B2-CZA-3080-ZZ+B2-RZ-30-1040},{REF2=B2-RZ-30-1040},{POS=0},{L=1020},{H1=20.5},{L2=80},{L3=97},{E1=15},{E2=70},{V1=M 5},{L8=5},{L4=29},{E4=80},{L5=40},{L6=40},{D1=6.4},{H9=15},{H5=2.5},{L7=29.5},{H6=10},{LX=1020,2000,3120},{MAS1=120},{MAS2=0.95},{CR=80},{CA=30},{PPATH=b2_cza_cxx/b2_cza_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
V1
[mm]
L8
[mm]
L4
[mm]
E4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
H9
[mm]
H5
[mm]
L7
[mm]
H6
[mm]
MAS1
Masse
[g]
MAS2
Masse
[kg/m]
CR
Charge de base radial C0
[daN]
CA
Charge de base axial C0
[daN]
Michaud Chailly B2-RZ-30-...
B2-CZA-3080-ZZ+B2-RZ-30-1...
20.5
80
97
15
70
M 5
5
29
80
40
40
6.4
15
2.5
29.5
10
120
0.95
80
30
Michaud Chailly B2-RZ-30-...
B2-CZA-3080-ZZ+B2-RZ-30-2...
20.5
80
97
15
70
M 5
5
29
80
40
40
6.4
15
2.5
29.5
10
120
0.95
80
30
Michaud Chailly B2-RZ-30-...
B2-CZA-3080-ZZ+B2-RZ-30-3...
20.5
80
97
15
70
M 5
5
29
80
40
40
6.4
15
2.5
29.5
10
120
0.95
80
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성