Modèle A9-BD-L - Barreau denté profil L - ISO 5294
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
barreaux_dentees
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/barreaux_dentees/a9_bd_l.prj},{NB=michaud_chailly_A9-BD-L-17-160},{REF=A9-BD-L-17-160},{DENTS=17},{D1=50.78},{L1=160},{L2=160},{POIDS=0.82},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=L 17},{Z=17.000},{DE=50.780},{L=160.000},{CNSORDERNO=24000017},{N=307},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-BD-L-1...
A9-BD-L-10-140
10
29.56
140
140
0.23
Michaud Chailly A9-BD-L-1...
A9-BD-L-11-140
11
32.59
140
140
0.28
Michaud Chailly A9-BD-L-1...
A9-BD-L-12-160
12
35.62
160
160
0.39
Michaud Chailly A9-BD-L-1...
A9-BD-L-13-160
13
38.65
160
160
0.46
Michaud Chailly A9-BD-L-1...
A9-BD-L-14-160
14
41.68
160
160
0.55
Michaud Chailly A9-BD-L-1...
A9-BD-L-15-160
15
44.72
160
160
0.63
Michaud Chailly A9-BD-L-1...
A9-BD-L-16-160
16
47.75
160
160
0.73
Michaud Chailly A9-BD-L-1...
A9-BD-L-17-160
17
50.78
160
160
0.82
Michaud Chailly A9-BD-L-1...
A9-BD-L-18-160
18
53.81
160
160
0.93
Michaud Chailly A9-BD-L-1...
A9-BD-L-19-160
19
56.84
160
160
1.04
Michaud Chailly A9-BD-L-2...
A9-BD-L-20-160
20
59.88
160
160
1.16
Michaud Chailly A9-BD-L-2...
A9-BD-L-21-160
21
62.91
160
160
1.28
Michaud Chailly A9-BD-L-2...
A9-BD-L-22-160
22
65.94
160
160
1.41
Michaud Chailly A9-BD-L-2...
A9-BD-L-23-160
23
68.97
160
160
1.55
Michaud Chailly A9-BD-L-2...
A9-BD-L-24-160
24
72.00
160
160
1.69
Michaud Chailly A9-BD-L-2...
A9-BD-L-27-160
27
81.10
160
160
2.15
Michaud Chailly A9-BD-L-3...
A9-BD-L-30-160
30
90.20
160
160
2.67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성