Modèle A5-51 - Manchon expansible ETP
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
manchons
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/manchons/a5_51.prj},{NB=michaud_chailly_A5-51-40},{REF=A5-51-40},{D1=40},{D2=70},{D3=53},{L1=68},{L2=43},{L3=63},{ETMC=940},{ETMEA=47.0},{VSQ=6},{VST=M 5},{VSC=8},{MD=0.441},{DM=8.500},{NDM=5.000},{SW=4.000},{KDM1=4.019},{KDM2=4.134},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5-51.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
ETMC
Efforts transmissibles maxi couple
[Nm]
ETMEA
Efforts transmissibles maxi effort axial
[kN]
VSQ
Vis de serrage qté
ⁿ/ₐ
VST
Vis de serrage taille
ⁿ/ₐ
VSC
Vis de serrage couple
[Nm]
MD
Moment dŽinertie
[kgm2x10-3]
Michaud Chailly A5-51-15
A5-51-15
15
38
23
35
17
30
55
7.3
3
M 5
6
0.018
Michaud Chailly A5-51-19
A5-51-19
19
45
28
42
21
37
100
10.6
3
M 5
8
0.046
Michaud Chailly A5-51-20
A5-51-20
20
45
28
42
22
37
125
12.5
3
M 5
8
0.046
Michaud Chailly A5-51-22
A5-51-22
22
49
32
42
22
37
135
12.3
4
M 5
8
0.065
Michaud Chailly A5-51-24
A5-51-24
24
49
34
45
25
40
200
16.7
4
M 5
8
0.067
Michaud Chailly A5-51-25
A5-51-25
25
49
34
48
27
43
250
20.0
4
M 5
8
0.071
Michaud Chailly A5-51-28
A5-51-28
28
55
39
50
29
45
300
21.4
4
M 5
8
0.120
Michaud Chailly A5-51-30
A5-51-30
30
57
41
52
32
47
420
28.0
4
M 5
8
0.142
Michaud Chailly A5-51-32
A5-51-32
32
60
43
57
34
52
420
26.3
4
M 5
8
0.195
Michaud Chailly A5-51-35
A5-51-35
35
63
47
60
37
55
650
37.1
6
M 5
8
0.250
Michaud Chailly A5-51-38
A5-51-38
38
65
50
64
41
59
750
39.5
6
M 5
8
0.310
Michaud Chailly A5-51-40
A5-51-40
40
70
53
68
43
63
940
47.0
6
M 5
8
0.441
Michaud Chailly A5-51-42
A5-51-42
42
70
55
70
45
65
940
44.8
6
M 5
8
0.467
Michaud Chailly A5-51-45
A5-51-45
45
77
59
75
49
69
1290
57.3
6
M 6
13
0.686
Michaud Chailly A5-51-48
A5-51-48
48
80
62
79
52
73
1570
65.4
6
M 6
13
0.833
Michaud Chailly A5-51-50
A5-51-50
50
83
65
82
53
76
1900
76.0
6
M 6
13
1.045
Michaud Chailly A5-51-55
A5-51-55
55
88
71
88
58
82
2500
90.9
8
M 6
13
1.432
Michaud Chailly A5-51-60
A5-51-60
60
95
77
96
64
90
3400
113.0
8
M 6
13
2.150
Michaud Chailly A5-51-65
A5-51-65
65
102
84
102
68
96
3500
108.0
8
M 6
13
3.100
Michaud Chailly A5-51-70
A5-51-70
70
113
90
107
72
99
5200
149.0
6
M 8
32
4.080
Michaud Chailly A5-51-75
A5-51-75
75
118
95
122
85
114
6300
168.0
6
M 8
32
5.500
Michaud Chailly A5-51-80
A5-51-80
80
123
100
128
90
120
8800
220.0
6
M 8
32
8.100
Michaud Chailly A5-51-90
A5-51-90
90
135
112
141
100
133
11000
244.0
8
M 8
32
12.200
Michaud Chailly A5-51-100
A5-51-100
100
148
125
153
110
145
15500
310.0
8
M 8
32
19.950
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성