Modèle A1-331 - Roue cylindrique droite plastique moyeu acier - Module 2,5 - Largeur denture 25mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues cylindriques en plastique avec noyau d'acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_cyl_plas_noyau_acier/a1_331.prj},{NB=michaud_chailly_A1-331-36-1},{REF=A1-331-36-1},{NBR=36},{D1=15},{D2=95.0},{D3=70},{D4=60},{L1=15},{B=25},{COUPLE=22.8},{INFOS=INFOTEXTE},{D=90.000},{GEW=933.000},{ARTNR=23255036},{WST=C45-Kern},{M=2.5},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
NBR
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
COUPLE
[Nm]
Michaud Chailly A1-331-15...
A1-331-15-1
15
10
42.5
31
25
15
25
3.2
Michaud Chailly A1-331-18...
A1-331-18-1
18
10
50.0
35
25
15
25
4.3
Michaud Chailly A1-331-20...
A1-331-20-1
20
15
55.0
45
35
15
25
5.6
Michaud Chailly A1-331-24...
A1-331-24-1
24
15
65.0
50
40
15
25
8.8
Michaud Chailly A1-331-25...
A1-331-25-1
25
15
67.5
50
40
15
25
9.6
Michaud Chailly A1-331-30...
A1-331-30-1
30
15
80.0
55
45
15
25
15.0
Michaud Chailly A1-331-32...
A1-331-32-1
32
15
85.0
65
55
15
25
17.6
Michaud Chailly A1-331-36...
A1-331-36-1
36
15
95.0
70
60
15
25
22.8
Michaud Chailly A1-331-40...
A1-331-40-1
40
20
105.0
75
65
15
25
29.9
Michaud Chailly A1-331-45...
A1-331-45-1
45
20
117.5
80
70
15
25
34.5
Michaud Chailly A1-331-48...
A1-331-48-1
48
20
125.0
85
75
15
25
35.3
Michaud Chailly A1-331-50...
A1-331-50-1
50
20
130.0
85
75
15
25
38.8
Michaud Chailly A1-331-60...
A1-331-60-1
60
20
155.0
100
90
15
25
46.8
Michaud Chailly A1-331-70...
A1-331-70-1
70
20
180.0
100
90
15
25
54.8
Michaud Chailly A1-331-72...
A1-331-72-1
72
20
185.0
110
100
15
25
56.1
Michaud Chailly A1-331-80...
A1-331-80-1
80
20
205.0
120
110
15
25
62.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表