Modèle A1-01-105 - Pignons à chaine simple préalésés à denture trempée en acier 10 B1 - Pas 18.875 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pignons_denture
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pignons_denture/a1_01_105.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-105-18},{REF=A1-01-105-18},{DENTS=18},{D1=14},{D2=98.3},{D3=70},{D4=91.42},{L1=30},{L2=9.1},{L3=1.6},{R1=16},{POIDS=1.01},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=191350018},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-01-105...
A1-01-105-12
12
12
68.2
42
61.34
30
9.1
1.6
16
0.37
Michaud Chailly A1-01-105...
A1-01-105-13
13
12
73.2
47
66.32
30
9.1
1.6
16
0.46
Michaud Chailly A1-01-105...
A1-01-105-14
14
12
78.2
52
71.34
30
9.1
1.6
16
0.56
Michaud Chailly A1-01-105...
A1-01-105-15
15
12
83.2
57
76.36
30
9.1
1.6
16
0.67
Michaud Chailly A1-01-105...
A1-01-105-16
16
12
88.3
60
81.37
30
9.1
1.6
16
0.76
Michaud Chailly A1-01-105...
A1-01-105-17
17
12
93.3
60
86.39
30
9.1
1.6
16
0.88
Michaud Chailly A1-01-105...
A1-01-105-18
18
14
98.3
70
91.42
30
9.1
1.6
16
1.01
Michaud Chailly A1-01-105...
A1-01-105-19
19
14
103.3
70
96.45
30
9.1
1.6
16
1.15
Michaud Chailly A1-01-105...
A1-01-105-20
20
14
108.4
75
101.49
30
9.1
1.6
16
1.21
Michaud Chailly A1-01-105...
A1-01-105-21
21
16
113.4
75
106.52
30
9.1
1.6
16
1.35
Michaud Chailly A1-01-105...
A1-01-105-22
22
16
118.4
80
111.55
30
9.1
1.6
16
1.41
Michaud Chailly A1-01-105...
A1-01-105-23
23
16
123.5
80
116.58
30
9.1
1.6
16
1.47
Michaud Chailly A1-01-105...
A1-01-105-24
24
16
128.5
80
121.62
30
9.1
1.6
16
1.54
Michaud Chailly A1-01-105...
A1-01-105-25
25
16
133.6
80
126.66
30
9.1
1.6
16
1.60
Michaud Chailly A1-01-105...
A1-01-105-30
30
20
158.8
90
151.87
35
9.1
1.6
16
2.41
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表