目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 95-35 - Rondelle fonte pour crapaud haute résistance avec logement tête H
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Eléments d'assemblage pour structure métalliques (Série 95)
Crapauds
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/structure_metallique/crapauds/95_35.prj},{NB=emile_maurin_95-353-16_400},{DES=Rondelle fonte pour crapaud haute résistance avec logement tête H},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=fonte},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=CE en cours},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=95-353-16},{LODLEVEL=400},{D1=M16},{H1=5},{L1=23},{L2=35},{INFOS=INFOTEXTE},{X=2},{PC=AFW16},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
emile_maurin_95-353-12
fonte
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-353-12
M12
5
18
26
emile_maurin_95-353-16
fonte
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-353-16
M16
5
23
35
emile_maurin_95-353-20
fonte
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-353-20
M20
6
28
40
emile_maurin_95-353-24
fonte
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-353-24
M24
10
35
47,5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表