目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 95-10 - Crapaud fonte réglable avec logement tête H
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Eléments d'assemblage pour structure métalliques (Série 95)
Crapauds
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/structure_metallique/crapauds/95_10.prj},{NB=emile_maurin_95-101-20_400},{DES=Crapaud fonte réglable avec logement tête H},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=fonte},{REVETEMENT=Zingué},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=95-101-20},{LODLEVEL=400},{REF1=9550120},{D1=M20},{D2=M10},{H1=8.5-17},{H2=17-24},{H3=10},{L1=42},{L2=36},{L3=35},{C1=285},{F1=14.7},{F2=3},{INFOS=INFOTEXTE},{X1=4},{PPATH=95_10/95_101/95_101_asmtpl.prj},{PC=D220},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H1
vis S insérée du dessus
[mm]
H2
vis S insérée par dessous
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
C1
[Nm]
F1
Safe Working Loads - Tensile / 1 Bolt
[kN]
F2
Safe Working Loads - Slip Resistance / 2 Bolts
[kN]
emile_maurin_95-101-10
fonte
Zingué
-
95-101-10
M10
M6
5-10
10-20
5
26
20
20
20
1.5
-
emile_maurin_95-101-12
fonte
Zingué
-
95-101-12
M12
M6
5-10
10-22
6
29
26
25
69
5.8
0.9
emile_maurin_95-101-16
fonte
Zingué
-
95-101-16
M16
M8
6.5-13
13-20
8
35
30
30
147
7.3
1.7
emile_maurin_95-101-20
fonte
Zingué
-
95-101-20
M20
M10
8.5-17
17-24
10
42
36
35
285
14.7
3
emile_maurin_95-103-10
fonte
Galvanisé
-
95-103-10
M10
M6
5-10
10-20
5
26
20
20
20
1.5
-
emile_maurin_95-103-12
fonte
Galvanisé
-
95-103-12
M12
M6
5-10
10-22
6
29
26
25
69
5.8
0.9
emile_maurin_95-103-16
fonte
Galvanisé
-
95-103-16
M16
M8
6.5-13
13-20
8
35
30
30
147
7.3
1.7
emile_maurin_95-103-20
fonte
Galvanisé
-
95-103-20
M20
M10
8.5-17
17-24
10
42
36
35
285
14.7
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表