目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 95-04 - Crapaud fonte résistance avec logement tête H
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Eléments d'assemblage pour structure métalliques (Série 95)
Crapauds
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/structure_metallique/crapauds/95_04.prj},{NB=emile_maurin_95-043-16-15_400},{DES=Crapaud fonte résistance avec logement tête H},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=fonte},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=CE en cours},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=95-043-16-15},{LODLEVEL=400},{VE=moyen},{D1=M16},{H1=15},{H2=22},{L1=49},{L2=35},{L3=37},{C1=240},{C2=300},{F1=16},{F2=8},{F3=10},{F4=19,5},{F5=11},{F6=12},{INFOS=INFOTEXTE},{TAFW=27},{REF1=9521416},{G=10.9},{X1=2},{PC=AF16},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
C1
[Nm]
C2
[Nm]
F1
[kN]
F2
[kN]
F3
[kN]
F4
[kN]
F5
[kN]
F6
[kN]
emile_maurin_95-043-12-5
fonte
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-043-12-5
M12
5
17
39
27
27
90
130
8,5
3,4
3,9
10
4
5,2
emile_maurin_95-043-12-12...
fonte
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-043-12-12,5
M12
12.5
17
39
27
27
90
130
8,5
3,4
3,9
10
4
5,2
emile_maurin_95-043-16-8
fonte
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-043-16-8
M16
8
22
49
35
37
240
300
16
8
10
19,5
11
12
emile_maurin_95-043-16-15
fonte
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-043-16-15
M16
15
22
49
35
37
240
300
16
8
10
19,5
11
12
emile_maurin_95-043-20-10
fonte
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-043-20-10
M20
10
25
56
40
39
470
647
26,3
13
16
30
20
25
emile_maurin_95-043-20-18
fonte
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-043-20-18
M20
18
25
56
40
39
470
647
26,3
13
16
30
20
25
emile_maurin_95-043-24-15
fonte
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-043-24-15
M24
15
32
82
48
60
800
1000
40
24
30
62,5
28
35
emile_maurin_95-043-24-30
fonte
Galvanisé à chaud
CE en cours
95-043-24-30
M24
30
32
82
48
60
800
1000
40
24
30
62,5
28
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表