目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 95-02 - Crapaud fonte avec logement tête H
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Eléments d'assemblage pour structure métalliques (Série 95)
Crapauds
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/structure_metallique/crapauds/95_02.prj},{NB=emile_maurin_95-021-24-16_400},{DES=Crapaud fonte avec logement tête H},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=fonte},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=CE ETA 12/0300},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=95-021-24-16},{LODLEVEL=400},{D1=M24},{H2=13},{L1=55},{L2=48},{L3=25},{C1=491},{F1=19.7},{F2=4.5},{INFOS=INFOTEXTE},{VE=long},{L11=48},{X1=6},{PC=A24},{TENSILE=19.7},{FRICTIONAL=4.5},{TT=491},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{MAT=},{REFVIS=9512124}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
REF
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
C1
[Nm]
F1
[kN]
F2
[kN]
emile_maurin_95-021-8-4
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-021-8-4
M8
4
4
20
16
8
6
1.0
emile_maurin_95-021-10-4
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-021-10-4
M10
4
5
26
20
11
20
1.5
emile_maurin_95-021-10-5
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-021-10-5
M10
5
5
26
20
11
20
1.5
emile_maurin_95-021-10-7
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-021-10-7
M10
7
5
26
20
11
20
1.5
emile_maurin_95-021-12-4,...
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-021-12-4,5
M12
4.5
6
29
26
13
69
5.8
0.9
emile_maurin_95-021-12-6
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-021-12-6
M12
6
6
29
26
13
69
5.8
0.9
emile_maurin_95-021-12-9,...
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-021-12-9,5
M12
9.5
6
29
26
13
69
5.8
0.9
emile_maurin_95-021-16-5,...
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-021-16-5,5
M16
5.5
8
36
30
16
147
8.5
1.7
emile_maurin_95-021-16-8
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-021-16-8
M16
8
8
36
30
16
147
8.5
1.7
emile_maurin_95-021-16-11
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-021-16-11
M16
11
8
36
30
16
147
8.5
1.7
emile_maurin_95-021-20-7
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-021-20-7
M20
7
10
46
36
19
285
14.7
3.0
emile_maurin_95-021-20-10
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-021-20-10
M20
10
10
46
36
19
285
14.7
3.0
emile_maurin_95-021-20-12...
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-021-20-12,5
M20
12.5
10
46
36
19
285
14.7
3.0
emile_maurin_95-021-24-9
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-021-24-9
M24
9
13
55
48
25
491
19.7
4.5
emile_maurin_95-021-24-12
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-021-24-12
M24
12
13
55
48
25
491
19.7
4.5
emile_maurin_95-021-24-16
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-021-24-16
M24
16
13
55
48
25
491
19.7
4.5
emile_maurin_95-023-8-4
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
95-023-8-4
M8
4
4
20
16
8
6
1.0
emile_maurin_95-023-10-4
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
95-023-10-4
M10
4
5
26
20
11
20
1.5
emile_maurin_95-023-10-5
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
95-023-10-5
M10
5
5
26
20
11
20
1.5
emile_maurin_95-023-10-7
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
95-023-10-7
M10
7
5
26
20
11
20
1.5
emile_maurin_95-023-12-4,...
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
95-023-12-4,5
M12
4.5
6
29
26
13
69
5.8
0.9
emile_maurin_95-023-12-6
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
95-023-12-6
M12
6
6
29
26
13
69
5.8
0.9
emile_maurin_95-023-12-9,...
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
95-023-12-9,5
M12
9.5
6
29
26
13
69
5.8
0.9
emile_maurin_95-023-16-5,...
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
95-023-16-5,5
M16
5.5
8
36
30
16
147
8.5
1.7
emile_maurin_95-023-16-8
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
95-023-16-8
M16
8
8
36
30
16
147
8.5
1.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表