카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58927 - Safety valve with ducted exhaust for liquids, gases and steam, with lever - Stainless steel 1.4571 - 1.4408
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
09_soupapes
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/09_soupapes/58927.prj},{NB=bene_inox_458927-1510S},{REF=458927-1510S},{PLAGE=0.5 - 150},{DN=15},{DNPOUCES=1/2\"},{DNP1=20.955},{D1=10},{D2=36},{F1=G1/2 M},{F2=G1/2 F},{L1=44},{L2=43},{L3=230},{S1=32},{S2=32},{COEFFICIENT=0.50},{POIDS=2.00},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
PLAGE
Pressure range
[bar]
DN
Nominal diameter
[mm]
DNPOUCES
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
F1
[pouces]
F2
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
COEFFICIENT
Discharge coefficient
ⁿ/ₐ
POIDS
[kg]
Béné Inox 458927-1510
458927-1510
0.5 - 16
15
1/2"
10
36
G1/2 M
G1/2 F
44
43
230
32
32
0.50
2.00
Béné Inox 458927-1510S
458927-1510S
0.5 - 150
15
1/2"
10
36
G1/2 M
G1/2 F
44
43
230
32
32
0.50
2.00
Béné Inox 458927-2010
458927-2010
0.5 - 16
20
3/4"
10
36
G3/4"M
G3/4"F
44
45
230
32
32
0.50
2.00
Béné Inox 458927-2010S
458927-2010S
0.5 - 150
20
3/4"
10
36
G3/4"M
G3/4"F
44
45
230
32
32
0.50
2.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성