目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 41-72 - Aimant pour serre-câbles
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants plats
Modèle 41-72 Aimant pour serre-câbles
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_72/41_72.prj},{NB=emile_maurin_41-720-22},{REF=41-720-22},{D1=22},{H1=16},{H2=6},{H3=3.5},{L1=23},{L2=14},{L3=16},{L4=9},{FORCE=38},{INFOS=INFOTEXTE}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
FORCE
[N]
Emile Maurin 41-720-18
41-720-18
18
13
6
2.5
15
9
10
5
25
Emile Maurin 41-720-22
41-720-22
22
16
6
3.5
23
14
16
9
38
Emile Maurin 41-720-31
41-720-31
31
16
6
3.5
23
14
16
9
89
Emile Maurin 41-720-43
41-720-43
43
16
6
3.5
23
14
16
9
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表