目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 41-070 - Aimant plat inox, à épaulement taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants plats
Modèle 41-07 Aimant plat inox à épaulement taraudé
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_07/41_070.prj},{NB=emile_maurin_41-070-32},{REF=41-070-32},{D1=32},{TOLD1=±0,1},{D2=M5},{D3=8},{H1=7},{TOLH1=+0,3/0,1},{H2=9},{L1=9.0},{FORCE=64},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=5.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
TOLD1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
TOLH1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
FORCE
[N]
Emile Maurin 41-070-25
41-070-25
25
±0,1
M5
8
7
+0,3/0,1
9
9.0
32
Emile Maurin 41-070-32
41-070-32
32
±0,1
M5
8
7
+0,3/0,1
9
9.0
64
Emile Maurin 41-070-40
41-070-40
40
+0,2/0,1
M5
8
8
+0,3/0,1
9
8.5
100
Emile Maurin 41-070-50
41-070-50
50
+0,2/0,1
M5
8
10
+0,4/0,1
9
8.5
175
Emile Maurin 41-070-63
41-070-63
63
+0,3/0,1
M5
8
14
+0,5/0,1
9
8.0
280
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表