카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 41-062 - Aimant plat à épaulement taraudé - SmCo
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants plats
Modèle 41-06 Aimant plat à épaulement taraudé
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_06/41_062.prj},{NB=emile_maurin_41-062-13-3},{REF=41-062-13-3},{D1=13},{TOLD1=±0,1},{D2=M3},{D3=6},{TOLD3=±0,1},{H1=4.5},{TOLH1=±0,1},{H2=6},{L1=7.0},{FORCE=40},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=3},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
TOLD1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
TOLD3
[mm]
H1
[mm]
TOLH1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
FORCE
[N]
Emile Maurin 41-062-6-3
41-062-6-3
6
±0,1
M3
6
±0,1
4.5
±0,1
6
7.0
5
Emile Maurin 41-062-8-3
41-062-8-3
8
±0,1
M3
6
±0,1
4.5
±0,1
6
7.0
11
Emile Maurin 41-062-10-3
41-062-10-3
10
±0,1
M3
6
±0,1
4.5
±0,1
6
7.0
20
Emile Maurin 41-062-13-3
41-062-13-3
13
±0,1
M3
6
±0,1
4.5
±0,1
6
7.0
40
Emile Maurin 41-062-16-4
41-062-16-4
16
±0,1
M4
6
±0,1
4.5
±0,1
6
7.0
60
Emile Maurin 41-062-20-4
41-062-20-4
20
±0,1
M4
8
±0,1
6.0
±0,1
7
7.0
90
Emile Maurin 41-062-25-4
41-062-25-4
25
±0,1
M4
8
±0,1
7.0
±0,2
7
7.0
150
Emile Maurin 41-062-32-5
41-062-32-5
32
±0,1
M5
10
±0,1
7.0
±0,2
8
8.5
220
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성