目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-118 - Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine, monture épaisse
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
Roulettes forte charge
Modèle 38-118 Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine, monture épaisse
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/roulettes_forte_charge/38_118/38_118.prj},{NB=emile_maurin_38-1182-101_0_75},{REF=38-1182-101},{PIV=0},{VERSION=Pivotante},{FREIN=Avec frein arrière},{D1=100},{D2=11},{H1=130},{L1=110},{L2=140},{L3=105},{L4=75},{L4Y=1},{L5=45},{L6=40},{CHARGE=350},{INFOS=INFOTEXTE},{L7=40},{PLATINE=2},{TYPE=2},{X=12},{D1X=80.000},{D2X=75.000},{L1X=52.000},{H1X=19.438},{H2X=13.669},{R1=11.000},{R2=16.000},{LX=69.670},{R1X=1.500},{R2X=6.500},{R3=14.000},{H3X=21.000},{H4X=0.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FREIN
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
CHARGE
[kg]
Emile Maurin 38-1181-100
38-1181-100
Pivotante
Sans frein
100
9
130
85
100
80
45
40
350
Emile Maurin 38-1181-101
38-1181-101
Pivotante
Sans frein
100
11
130
110
140
105
45
40
350
Emile Maurin 38-1181-125
38-1181-125
Pivotante
Sans frein
125
9
155
85
100
80
48
40
350
Emile Maurin 38-1181-126
38-1181-126
Pivotante
Sans frein
125
11
155
110
140
105
48
40
350
Emile Maurin 38-1181-150
38-1181-150
Pivotante
Sans frein
150
11
197
110
140
105
63
50
500
Emile Maurin 38-1181-160
38-1181-160
Pivotante
Sans frein
160
11
202
110
140
105
63
50
550
Emile Maurin 38-1181-200
38-1181-200
Pivotante
Sans frein
200
11
245
110
140
105
65
50
600
Emile Maurin 38-1182-100
38-1182-100
Pivotante
Avec frein arrière
100
9
130
85
100
80
45
40
350
Emile Maurin 38-1182-101
38-1182-101
Pivotante
Avec frein arrière
100
11
130
110
140
105
45
40
350
Emile Maurin 38-1182-125
38-1182-125
Pivotante
Avec frein arrière
125
9
155
85
100
80
48
40
350
Emile Maurin 38-1182-126
38-1182-126
Pivotante
Avec frein arrière
125
11
155
110
140
105
48
40
350
Emile Maurin 38-1182-150
38-1182-150
Pivotante
Avec frein arrière
150
11
197
110
140
105
63
50
500
Emile Maurin 38-1182-160
38-1182-160
Pivotante
Avec frein arrière
160
11
202
110
140
105
63
50
550
Emile Maurin 38-1182-200
38-1182-200
Pivotante
Avec frein arrière
200
11
245
110
140
105
65
50
600
Emile Maurin 38-1187-100
38-1187-100
Fixe
Sans frein
100
9
130
85
100
80
45
40
350
Emile Maurin 38-1187-101
38-1187-101
Fixe
Sans frein
100
11
130
110
140
105
45
40
350
Emile Maurin 38-1187-125
38-1187-125
Fixe
Sans frein
125
9
155
85
100
80
48
40
350
Emile Maurin 38-1187-126
38-1187-126
Fixe
Sans frein
125
11
155
110
140
105
48
40
350
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表