目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-77 - Bague d'arrêt à serrage rapide fendue simple aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_77
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_77/31_77.prj},{NB=emile_maurin_31-770-75-32_1},{REF=31-770-75-32},{POS=1},{D1=75},{D2=32},{H1=15},{L1=1.5},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X='B32','B32','B35','B35','B38','B38'},{POSX=fermé,ouvert},{PARTNUMBER=GN 704-75-B32},{PPATH=31_770/37_77_asmtpl.prj},{AM=1.5},{AB=467/534},{WEIGHT=0.1258},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 31-770-38-6
31-770-38-6
38
6
10
1.5
Emile Maurin 31-770-38-8
31-770-38-8
38
8
10
1.5
Emile Maurin 31-770-38-10
31-770-38-10
38
10
10
1.5
Emile Maurin 31-770-38-12
31-770-38-12
38
12
10
1.5
Emile Maurin 31-770-38-14
31-770-38-14
38
14
10
1.5
Emile Maurin 31-770-38-15
31-770-38-15
38
15
10
1.5
Emile Maurin 31-770-38-16
31-770-38-16
38
16
10
1.5
Emile Maurin 31-770-50-20
31-770-50-20
50
20
13
1.5
Emile Maurin 31-770-50-25
31-770-50-25
50
25
13
1.5
Emile Maurin 31-770-50-28
31-770-50-28
50
28
13
1.5
Emile Maurin 31-770-50-30
31-770-50-30
50
30
13
1.5
Emile Maurin 31-770-75-32
31-770-75-32
75
32
15
1.5
Emile Maurin 31-770-75-35
31-770-75-35
75
35
15
1.5
Emile Maurin 31-770-75-38
31-770-75-38
75
38
15
1.5
Emile Maurin 31-770-100-4...
31-770-100-40
100
40
19
4.5
Emile Maurin 31-770-100-4...
31-770-100-42
100
42
19
4.5
Emile Maurin 31-770-100-4...
31-770-100-45
100
45
19
4.5
Emile Maurin 31-770-100-4...
31-770-100-48
100
48
19
4.5
Emile Maurin 31-770-100-5...
31-770-100-50
100
50
19
4.5
Emile Maurin 31-770-120-5...
31-770-120-54
120
54
19
4.5
Emile Maurin 31-770-120-5...
31-770-120-55
120
55
19
4.5
Emile Maurin 31-770-120-6...
31-770-120-60
120
60
19
4.5
Emile Maurin 31-770-120-6...
31-770-120-65
120
65
19
4.5
Emile Maurin 31-770-120-7...
31-770-120-70
120
70
19
4.5
Emile Maurin 31-770-120-7...
31-770-120-75
120
75
19
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表