카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-231 - Support antivibratoire sans dispositif anti-déchirement - 2 points de fixation
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
supports_antivibratoires
35_23
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/supports_antivibratoires/35_23/35_231.prj},{NB=emile_maurin_35-231-60},{REF=35-231-60},{PARTNUMBER=GN 148-60-M10-A-1-57},{NORMNR=GN 148},{NDMD2=10.000},{D4X=9.000},{BX=78.000},{L1X=128.000},{M1X=110.000},{KENNZIFFER=ohne Abreißsicherung},{X=1},{HARTE=mittel},{VERS=1},{WEIGHT=0.250},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{N=2},{VERSION=Sans dispositif anti-déchirement},{D1=60},{D2=M10},{D3=78},{D4=9.0},{D5=-},{H1=30},{H2=2},{H3=78},{L1=128},{L2=110},{L3=-},{L4=-},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
N
Nb de points de fixation
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Emile Maurin 35-231-60
35-231-60
2
Sans dispositif anti-déch...
60
M10
78
9.0
-
30
2
78
128
110
-
-
Emile Maurin 35-231-90
35-231-90
2
Sans dispositif anti-déch...
90
M12
106
13.0
-
39
3
110
170
140
-
-
Emile Maurin 35-231-113
35-231-113
2
Sans dispositif anti-déch...
113
M16
150
12.5
12.5
52
4
150
216
184
168
132
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성