카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-108 - Pied inox, avec patte de fixation, à tige filetée avec méplat et écrou de protection
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_108
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_108/35_108.prj},{NB=emile_maurin_35-1085-80-24-176_0},{NDM=24},{L6MAX=42},{WEIGHT=1.074},{DD=79.0000},{R=9.0000},{RR=10.0000},{CRR=12.8348},{R1=2.5000},{D1=80},{H1=20},{CHARGESTATIQUE=24},{SHOW=1},{REF=35-1085-80-24-176},{PARTNUMBER=GN 33-80-M24-176-B1-W},{NORMNR=GN 33},{FORM=B1},{FORMX=B1},{AUSF=W},{AUSF1='T','TK','U','UK','V','VK','W'},{L11='100','125','150','200'},{LL='-'},{L21='100','150','200'},{L3=176},{L31='176','226','276'},{D33=35},{H33=-},{H44=38},{H55=35},{L44=67},{L55=67},{SW11=-},{SW22=19},{SW33=12},{SW44=17},{SW55=20},{SW66=30},{L2222=-},{L1111=-},{CTN=84879059},{ROHS=Y},{PPATH=35_108/35_108_asmtpl.prj},{D2=M24},{L1=70},{L2=30},{H2=176},{H3=67},{H4=67},{H5=42},{S1=20},{S2=30},{ANGLE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
CHARGESTATIQUE
[kN]
Emile Maurin 35-1085-60-1...
35-1085-60-16-126
60
M16
24
50
25
19
126
45
45
29
12
20
27
Emile Maurin 35-1085-60-1...
35-1085-60-16-151
60
M16
24
50
25
19
151
45
45
29
12
20
27
Emile Maurin 35-1085-60-1...
35-1085-60-16-176
60
M16
24
50
25
19
176
45
45
29
12
20
27
Emile Maurin 35-1085-60-1...
35-1085-60-16-201
60
M16
24
50
25
19
201
45
45
29
12
20
27
Emile Maurin 35-1085-80-1...
35-1085-80-16-127
80
M16
24
70
30
20
127
45
45
29
12
20
24
Emile Maurin 35-1085-80-1...
35-1085-80-16-152
80
M16
24
70
30
20
152
45
45
29
12
20
24
Emile Maurin 35-1085-80-1...
35-1085-80-16-177
80
M16
24
70
30
20
177
45
45
29
12
20
24
Emile Maurin 35-1085-80-1...
35-1085-80-16-202
80
M16
24
70
30
20
202
45
45
29
12
20
24
Emile Maurin 35-1085-80-2...
35-1085-80-20-151
80
M20
30
70
30
20
151
56
56
36
16
24
24
Emile Maurin 35-1085-80-2...
35-1085-80-20-176
80
M20
30
70
30
20
176
56
56
36
16
24
24
Emile Maurin 35-1085-80-2...
35-1085-80-20-201
80
M20
30
70
30
20
201
56
56
36
16
24
24
Emile Maurin 35-1085-80-2...
35-1085-80-20-251
80
M20
30
70
30
20
251
56
56
36
16
24
24
Emile Maurin 35-1085-80-2...
35-1085-80-24-176
80
M24
35
70
30
20
176
67
67
42
20
30
24
Emile Maurin 35-1085-80-2...
35-1085-80-24-226
80
M24
35
70
30
20
226
67
67
42
20
30
24
Emile Maurin 35-1085-80-2...
35-1085-80-24-276
80
M24
35
70
30
20
276
67
67
42
20
30
24
Emile Maurin 35-1085-100-...
35-1085-100-16-128
100
M16
24
80
30
21
128
45
45
29
12
20
21
Emile Maurin 35-1085-100-...
35-1085-100-16-153
100
M16
24
80
30
21
153
45
45
29
12
20
21
Emile Maurin 35-1085-100-...
35-1085-100-16-178
100
M16
24
80
30
21
178
45
45
29
12
20
21
Emile Maurin 35-1085-100-...
35-1085-100-16-203
100
M16
24
80
30
21
203
45
45
29
12
20
21
Emile Maurin 35-1085-100-...
35-1085-100-20-152
100
M20
30
80
30
21
152
56
56
36
16
24
21
Emile Maurin 35-1085-100-...
35-1085-100-20-177
100
M20
30
80
30
21
177
56
56
36
16
24
21
Emile Maurin 35-1085-100-...
35-1085-100-20-202
100
M20
30
80
30
21
202
56
56
36
16
24
21
Emile Maurin 35-1085-100-...
35-1085-100-20-252
100
M20
30
80
30
21
252
56
56
36
16
24
21
Emile Maurin 35-1085-100-...
35-1085-100-24-177
100
M24
35
80
30
21
177
67
67
42
20
30
21
Emile Maurin 35-1085-100-...
35-1085-100-24-227
100
M24
35
80
30
21
227
67
67
42
20
30
21
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성