目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-780 - Broche de centrage à ergots inox à anneau pivotant - Bouton polyamide - Corps inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Broches à billes
32_78
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/broches_billes/32_78/32_780.prj},{NB=emile_maurin_32-780-10-50_1},{REF=32-780-10-50},{POS=1},{D1=10},{D2=12.8},{D3=9.9},{D4=16},{D5=28},{L1=50},{L2=9.8},{L3=42.0},{L4=3.3},{L5=1.0},{R=38},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 214.3},{L1X=10,12,16,20,25,30,35,40,45,50},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
-0.01
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
+0.4
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
R
Résistance au double cisaillement
[kN]
Emile Maurin 32-780-6-10
32-780-6-10
6
7.5
5.9
12
23
10
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-780-6-12
32-780-6-12
6
7.5
5.9
12
23
12
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-780-6-16
32-780-6-16
6
7.5
5.9
12
23
16
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-780-6-20
32-780-6-20
6
7.5
5.9
12
23
20
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-780-6-25
32-780-6-25
6
7.5
5.9
12
23
25
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-780-6-30
32-780-6-30
6
7.5
5.9
12
23
30
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-780-6-35
32-780-6-35
6
7.5
5.9
12
23
35
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-780-6-40
32-780-6-40
6
7.5
5.9
12
23
40
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-780-6-45
32-780-6-45
6
7.5
5.9
12
23
45
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-780-6-50
32-780-6-50
6
7.5
5.9
12
23
50
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-780-6-60
32-780-6-60
6
7.5
5.9
12
23
60
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-780-6-70
32-780-6-70
6
7.5
5.9
12
23
70
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-780-6-80
32-780-6-80
6
7.5
5.9
12
23
80
7.0
38.0
2.3
0.5
14
Emile Maurin 32-780-8-10
32-780-8-10
8
10.4
7.9
12
23
10
8.4
38.0
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-780-8-16
32-780-8-16
8
10.4
7.9
12
23
16
8.4
38.0
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-780-8-20
32-780-8-20
8
10.4
7.9
12
23
20
8.4
38.0
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-780-8-25
32-780-8-25
8
10.4
7.9
12
23
25
8.4
38.0
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-780-8-30
32-780-8-30
8
10.4
7.9
12
23
30
8.4
38.0
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-780-8-35
32-780-8-35
8
10.4
7.9
12
23
35
8.4
38.0
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-780-8-40
32-780-8-40
8
10.4
7.9
12
23
40
8.4
38.0
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-780-8-45
32-780-8-45
8
10.4
7.9
12
23
45
8.4
38.0
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-780-8-50
32-780-8-50
8
10.4
7.9
12
23
50
8.4
38.0
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-780-8-60
32-780-8-60
8
10.4
7.9
12
23
60
8.4
38.0
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-780-8-70
32-780-8-70
8
10.4
7.9
12
23
70
8.4
38.0
2.8
1.0
28
Emile Maurin 32-780-8-80
32-780-8-80
8
10.4
7.9
12
23
80
8.4
38.0
2.8
1.0
28
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表