目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-035 - Poussoir à ressort à téton 6 pans creux - Corps et téton inox - Ressort normal
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_03
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_03/32_035.prj},{NB=emile_maurin_32-035-8_0},{REF=32-035-8},{MAT=Corps inox},{POS=0},{POSX=sorti,entré},{D1=M 8},{D2=3.5},{L1=22},{W1=3.0},{SP=2.5},{ELASTICITE=10 / 39},{D1G=8.000},{D1K=6.466},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
POSX
Valeur POS choix
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
+ 0.2
[mm]
W1
+ 0.3 / - 0.1
[mm]
SP
6 pans
[mm]
ELASTICITE
Début / Fin
[N]
Emile Maurin 32-035-4
32-035-4
Corps inox
sorti,entré
M 4
1.5
15
1.5
1.3
4.5 / 16
Emile Maurin 32-035-5
32-035-5
Corps inox
sorti,entré
M 5
2.4
18
2.3
1.5
6 / 19
Emile Maurin 32-035-6
32-035-6
Corps inox
sorti,entré
M 6
2.7
20
2.5
2.0
6 / 19
Emile Maurin 32-035-8
32-035-8
Corps inox
sorti,entré
M 8
3.5
22
3.0
2.5
10 / 39
Emile Maurin 32-035-10
32-035-10
Corps inox
sorti,entré
M 10
4.0
22
3.0
3.0
10 / 39
Emile Maurin 32-035-12
32-035-12
Corps inox
sorti,entré
M 12
6.0
28
4.0
4.0
12 / 53
Emile Maurin 32-035-16
32-035-16
Corps inox
sorti,entré
M 16
7.5
32
5.0
5.0
45 / 100
Emile Maurin 32-035-20
32-035-20
Corps inox
sorti,entré
M 20
10.0
40
7.0
6.0
52 / 125
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表