카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-79 - Bague d'arrêt fendue double, technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_79
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_79/31_79.prj},{NB=emile_maurin_31-790-20},{REF=31-790-20},{D1=20},{D2=40},{D3=M4},{H1=14},{L1=0.75},{COUPLE=2},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=319941},{DESCRIPTION=ANPS-20},{NDM=4},{WEIGHT=20},{L=16.000},{K=4.000},{DK=7.000},{X=0.000},{PPATH=31_79/31_79_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
de serrage max
[Nm]
Emile Maurin 31-790-12
31-790-12
12
35
M4
13
1.00
2
Emile Maurin 31-790-14
31-790-14
14
35
M4
13
1.00
2
Emile Maurin 31-790-16
31-790-16
16
35
M4
13
1.00
2
Emile Maurin 31-790-18
31-790-18
18
40
M4
14
0.75
2
Emile Maurin 31-790-20
31-790-20
20
40
M4
14
0.75
2
Emile Maurin 31-790-25
31-790-25
25
50
M5
14
2.40
3
Emile Maurin 31-790-30
31-790-30
30
50
M5
14
2.40
3
Emile Maurin 31-790-35
31-790-35
35
65
M5
14
0.15
3
Emile Maurin 31-790-40
31-790-40
40
65
M5
14
0.15
3
Emile Maurin 31-790-22
31-790-22
22
50
M5
14
2.40
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성