카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-283 - Embout à rotule orthogonal avec pivot fileté - Acier - Taraudage à gauche - Sans clip
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_28
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_28/31_283.prj},{NB=emile_maurin_31-283-8_0},{REF=31-283-8},{ROT=0},{MATIERE=Acier},{TARAUDAGE=A gauche},{VERSION=Sans clip},{D1=M8},{D2=13},{D3=13},{D4=M8},{H1=16.5},{H2=13},{L1=30},{L2=14.0},{S1=11},{FDDM=60},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{PARTNUMBER=DIN 71802-13-M8L-C},{NORMNR=DIN 71802},{PPATH=31_283/31_283_asmtpl.prj},{D22=M8L},{D2N=M 8},{D2L=M 8L},{D44=8},{D6=19.3},{L11=16.5},{L3=12.0},{L4=30},{D2X='M8','M8L'},{WEIGHT=0.050},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
TARAUDAGE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
FDDM
Force de décrochage min
[N]
Emile Maurin 31-283-5
31-283-5
Acier
A gauche
Sans clip
M5
8
8
M5
10.0
9
22
10.5
7
30
Emile Maurin 31-283-6
31-283-6
Acier
A gauche
Sans clip
M6
10
10
M6
12.5
11
25
11.5
8
40
Emile Maurin 31-283-8
31-283-8
Acier
A gauche
Sans clip
M8
13
13
M8
16.5
13
30
14.0
11
60
Emile Maurin 31-283-10
31-283-10
Acier
A gauche
Sans clip
M10
16
16
M10
20.0
16
35
15.5
13
80
Emile Maurin 31-283-12
31-283-12
Acier
A gauche
Sans clip
M12
16
16
M12
20.0
16
35
15.5
13
80
Emile Maurin 31-283-141
31-283-141
Acier
A gauche
Sans clip
M14x1.5
19
22
M14x1,5
28.0
20
45
21.5
16
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성