目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-142 - Bague d'arrêt fendue simple, inox, avec rondelle d'amortissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_142
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_142/31_142.prj},{NB=emile_maurin_31-1420-42-20},{REF=31-1420-42-20},{D1=42},{D2=20},{D3=M5},{H1=15},{H2=18},{L1=3.0},{L2=0.6},{INFOS=INFOTEXTE},{B2D1=21.500},{B2D2=39.000},{D2X=20},{B1=15},{B2=18},{D3X=5},{S=3.0},{X=0.6},{VERS=6},{AX=14.500},{AY=6.000},{BX=8.500},{BX2=4.500},{LX=7.000},{C=5},{SW=4},{SWY=3.0},{LD3=12},{D4Y=14.25},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
(H10)
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 31-1420-30-1...
31-1420-30-12
30
12
M4
11
13
2.1
0.7
Emile Maurin 31-1420-32-1...
31-1420-32-14
32
14
M4
11
13
2.1
0.7
Emile Maurin 31-1420-36-1...
31-1420-36-15
36
15
M5
13
15
2.1
1.4
Emile Maurin 31-1420-36-1...
31-1420-36-16
36
16
M5
13
15
2.1
1.4
Emile Maurin 31-1420-42-1...
31-1420-42-18
42
18
M5
15
18
3.0
0.6
Emile Maurin 31-1420-42-2...
31-1420-42-20
42
20
M5
15
18
3.0
0.6
Emile Maurin 31-1420-48-2...
31-1420-48-22
48
22
M5
15
18
3.0
0.0
Emile Maurin 31-1420-48-2...
31-1420-48-25
48
25
M5
15
18
3.0
0.0
Emile Maurin 31-1420-55-2...
31-1420-55-28
55
28
M6
15
18
3.0
0.5
Emile Maurin 31-1420-55-3...
31-1420-55-30
55
30
M6
15
18
3.0
0.5
Emile Maurin 31-1420-60-3...
31-1420-60-32
60
32
M6
15
18
4.0
0.4
Emile Maurin 31-1420-60-3...
31-1420-60-35
60
35
M6
15
18
4.0
0.4
Emile Maurin 31-1420-65-4...
31-1420-65-40
65
40
M6
15
18
4.0
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表