目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-720 - Loquet à came zamac à tête chromé - Empreintes Triangle 7 mm
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_72
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_72/19_720.prj},{NB=emile_maurin_19-720-28-24_1},{REF=19-720-28-24},{POS=1},{L1=24},{FORM=DK},{FORMX=SG,SK,ST,DK,VK7,VK8,VDE},{POSX=1 bis 8},{D1G=20},{D1K=16.933},{PPATH=19_72/19_720_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 115},{AX=4 bis 50},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
emile Maurin 19-720-28-4
19-720-28-4
28
4
4
emile Maurin 19-720-28-6
19-720-28-6
28
4
6
emile Maurin 19-720-28-8
19-720-28-8
28
4
8
emile Maurin 19-720-28-10
19-720-28-10
28
4
10
emile Maurin 19-720-28-13
19-720-28-13
28
4
13
emile Maurin 19-720-28-14
19-720-28-14
28
4
14
emile Maurin 19-720-28-16
19-720-28-16
28
4
16
emile Maurin 19-720-28-18
19-720-28-18
28
4
18
emile Maurin 19-720-28-20
19-720-28-20
28
4
20
emile Maurin 19-720-28-22
19-720-28-22
28
4
22
emile Maurin 19-720-28-24
19-720-28-24
28
4
24
emile Maurin 19-720-28-26
19-720-28-26
28
4
26
emile Maurin 19-720-28-28
19-720-28-28
28
4
28
emile Maurin 19-720-28-30
19-720-28-30
28
4
30
emile Maurin 19-720-28-32
19-720-28-32
28
4
32
emile Maurin 19-720-28-34
19-720-28-34
28
4
34
emile Maurin 19-720-28-36
19-720-28-36
28
4
36
emile Maurin 19-720-28-38
19-720-28-38
28
4
38
emile Maurin 19-720-28-40
19-720-28-40
28
4
40
emile Maurin 19-720-28-42
19-720-28-42
28
4
42
emile Maurin 19-720-28-45
19-720-28-45
28
4
45
emile Maurin 19-720-28-50
19-720-28-50
28
4
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表