目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-855 - Volant à lobes pour indicateur gravitationnel - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Indicateurs gravitationnels
17_85
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/indicateurs_gravitationnels/17_85/17_855.prj},{NB=emile_maurin_17-855-85},{REF=17-855-85},{MAT=INOX},{D1=85},{D2=10},{D3=18},{D4=24},{D5=58},{L1=17.5},{L2=51},{L3=6},{L4=18},{L5=17.5},{DIAI=42},{SIZE=1.000},{D2OLD=18.000},{DIM06=-},{D5OLD=0.000},{DIM08=M5},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{DIM09=-},{DIM10=15.5},{DIM11=-},{L2OLD=0.000},{DIM13=-},{L4OLD=0.000},{DIM14=-},{R=0.000},{WEIGHT=110},{MD=49.600},{PP1=9.500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-855.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
D
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
DIAI
Ø indicateur
[mm]
Emile Maurin 17-855-85
17-855-85
INOX
85
10
18
24
58
17.5
51
6
18
17.5
42
Emile Maurin 17-855-110
17-855-110
INOX
110
12
22
28
77
22.0
58
6
18
20.0
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表