카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-840 - Bouton à relief prismatique pour indicateur gravitationnel
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Indicateurs gravitationnels
17_84
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/indicateurs_gravitationnels/17_84/17_840.prj},{NB=emile_maurin_17-840-60},{REF=17-840-60},{SIZE=1.000},{D1=60},{D2=8},{D3=18},{D4=24},{L1=17.5},{L2=51.0},{L3=6},{L4=35.5},{DIAI=42},{D2OLD=18.000},{DIM05=-},{D5=0.000},{DIM06=M5},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{DIM07=-},{DIM09=17.0},{DIM10=-},{L2OLD=0.000},{DIM11=-},{DIM12=-},{R=0.000},{WEIGHT=95},{MD=49.600},{PP1=9.500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-840.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
DIAI
Ø indicateur
[mm]
Emile Maurin 17-840-60
17-840-60
60
8
18
24
17.5
51.0
6
35.5
42
Emile Maurin 17-840-80
17-840-80
80
10
22
28
22.0
58.0
6
38.0
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 17-870 - Volant plein pour indicateur gravitationnel - Sans poignée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 17-630 - Ressort pour sdisque d'indexation
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성