카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-285 - Bouton étoile bakélite avec insert apparent - Taraudé - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_28
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_28/15_285.prj},{NB=emile_maurin_15-285-50-8},{REF=15-285-50-8},{MAT=Acier},{FORM=Taraudé},{D1=50},{D2=M8},{D2X=M8 , M10},{D2YY=a3},{D4=18},{H1=34},{H2=17},{H3=10.0},{H4X=32},{H4=18},{W1=89.000},{ABS2=22.000},{ABS3=8.000},{ABS4=19.000},{ABS5=14.000},{ABS6=7.000},{R1=15.000},{R2=5.000},{R3=8.000},{R4=80.000},{ABS7=26.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-285.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4X
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 15-285-32-6
15-285-32-6
Acier
Taraudé
32
M6
12
21
10
8.5
20
12
Emile Maurin 15-285-40-6
15-285-40-6
Acier
Taraudé
40
M6
14
26
13
10.0
25
14
Emile Maurin 15-285-40-8
15-285-40-8
Acier
Taraudé
40
M8
14
26
13
10.0
25
14
Emile Maurin 15-285-50-8
15-285-50-8
Acier
Taraudé
50
M8
18
34
17
10.0
32
18
Emile Maurin 15-285-50-10
15-285-50-10
Acier
Taraudé
50
M10
18
34
17
10.0
32
18
Emile Maurin 15-285-63-10
15-285-63-10
Acier
Taraudé
63
M10
20
42
21
14.0
40
22
Emile Maurin 15-285-63-12
15-285-63-12
Acier
Taraudé
63
M12
20
42
21
14.0
40
22
Emile Maurin 15-285-80-12
15-285-80-12
Acier
Taraudé
80
M12
27
52
25
15.0
52
30
Emile Maurin 15-285-80-16
15-285-80-16
Acier
Taraudé
80
M16
27
52
25
15.0
52
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성