目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 14-452 - Cabestan à quatre bras
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manettes et leviers (Série 14 et 21)
Manettes simples
14_45
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_simples/14_45/14_452.prj},{NB=emile_maurin_14-452-60},{REF=14-452-60},{PARTNUMBER=GN 213-60-V15},{NORMNR=GN 213},{VERSION=Moyeu 4 pans},{D1=60},{D2=15},{D22=V15},{D2Y=15},{D3=32},{D4=10},{D5=25},{H1=30},{H2=11},{H3=63},{L1=96},{ABS1=13.000},{ABS2=125.000},{ABS3=25.000},{B=5.000},{T=2.300},{DD=15.000},{SS=25.621},{SV=21.899},{WEIGHT=0.586},{CTN=84879059},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 14-452-50
14-452-50
Moyeu 4 pans
50
12
28
8
20
26
9
53
82
Emile Maurin 14-452-55
14-452-55
Moyeu 4 pans
55
14
30
10
25
28
10
61
96
Emile Maurin 14-452-60
14-452-60
Moyeu 4 pans
60
15
32
10
25
30
11
63
96
Emile Maurin 14-452-65
14-452-65
Moyeu 4 pans
65
16
35
12
30
32
12
71
110
Emile Maurin 14-452-72
14-452-72
Moyeu 4 pans
72
18
40
12
32
36
14
80
124
Emile Maurin 14-452-80
14-452-80
Moyeu 4 pans
80
20
44
14
35
40
16
89
138
Emile Maurin 14-452-100
14-452-100
Moyeu 4 pans
100
24
54
16
40
52
24
113
170
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表