카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 14-062 - Manette indexable technopolymère à insert taraudé - Orange
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manettes et leviers (Série 14 et 21)
Manettes indexables
14_06
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_06/14_062.prj},{NB=emile_maurin_14-062-19-8},{REF=14-062-19-8},{COULEUR=Orange},{D1=19},{D2=M8},{D3=28},{H1=45},{H2=10},{H3=54},{H4=17},{H5=22},{L1=80},{L2=92},{INFOS=INFOTEXTE},{D2XX=8},{D2X=M 8 , M 10 , M 12},{DIM05=59.5},{DIM10=-},{DIM13=24},{MATERIAL=orange RAL 2004},{WEIGHT=57},{D=0.000},{DX=10.000},{HX=4.000},{TRAVEL=0.000},{DOC=14_06.txt},{D2VIS=M 8},{COU=Orange},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 14-062-12-4
14-062-12-4
Orange
12
M4
18
29
6
32
10
14
42
50
Emile Maurin 14-062-12-5
14-062-12-5
Orange
12
M5
18
29
6
32
10
14
42
50
Emile Maurin 14-062-12-6
14-062-12-6
Orange
12
M6
18
29
6
32
10
14
42
50
Emile Maurin 14-062-15-6
14-062-15-6
Orange
15
M6
23
36
8
43
12
17
63
73
Emile Maurin 14-062-15-8
14-062-15-8
Orange
15
M8
23
36
8
43
12
17
63
73
Emile Maurin 14-062-19-8
14-062-19-8
Orange
19
M8
28
45
10
54
17
22
80
92
Emile Maurin 14-062-19-10
14-062-19-10
Orange
19
M10
28
45
10
54
17
22
80
92
Emile Maurin 14-062-19-12
14-062-19-12
Orange
19
M12
28
45
10
54
17
22
80
92
Emile Maurin 14-062-25-10
14-062-25-10
Orange
25
M10
33
53
12
65
20
25
100
114
Emile Maurin 14-062-25-12
14-062-25-12
Orange
25
M12
33
53
12
65
20
25
100
114
Emile Maurin 14-062-25-14
14-062-25-14
Orange
25
M14
33
53
12
65
20
25
100
114
Emile Maurin 14-062-25-16
14-062-25-16
Orange
25
M16
33
53
12
65
20
25
100
114
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성