카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 12-035 - Manivelle coudée fonte - Poignée tournante - Moyeu 4 pans
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manivelles (Série 12)
12_03
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie12_manivelles/12_03/12_035.prj},{NB=emile_maurin_12-035-125-17},{REF=12-035-125-17},{FORM=Moyeu 4 pans},{L1=125},{L2=18.1},{S1=17},{D2=34},{H1=34},{H2=14},{H3=55},{A1=8.5},{A2=7.5},{B1=26.5},{B2=15.5},{C1=37},{C2=39.5},{C3=19},{F=13},{H4=9.500},{R1=21},{R2=35},{R3=2.5},{R4=43},{R5=13},{H5=72},{DIAM=22},{Y=62.5},{Z=5.5},{R6=22.0},{R7=48.0},{R8=4.0},{ABS=1.000},{ABS1=1.000},{ABS2=6.000},{D11=22.000},{D14=14.000},{L11=66.165},{L13=8.000},{R11=1.500},{R12=22.000},{R13=48.000},{R14=6.000},{ABSR12=16.428},{ABSR13=40.188},{SCHNITTR12R13=23.895},{SCHNITTR13R14=66.165},{ABSR12X=6.844},{SCHNITTR12R13X=8.150},{SCHNITTR13R14X=3.364},{D20=9.800},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=12-035.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
H11
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
DIAM
Diamètre poignée
[mm]
Emile Maurin 12-035-63-10
12-035-63-10
Moyeu 4 pans
63
13.1
10
20
20
11
32
16
Emile Maurin 12-035-80-10
12-035-80-10
Moyeu 4 pans
80
13.1
10
24
24
13
38
18
Emile Maurin 12-035-80-12
12-035-80-12
Moyeu 4 pans
80
13.1
12
24
24
13
38
18
Emile Maurin 12-035-100-1...
12-035-100-12
Moyeu 4 pans
100
16.1
12
28
28
13
48
20
Emile Maurin 12-035-100-1...
12-035-100-14
Moyeu 4 pans
100
16.1
14
28
28
13
48
20
Emile Maurin 12-035-125-1...
12-035-125-14
Moyeu 4 pans
125
18.1
14
34
34
14
55
22
Emile Maurin 12-035-125-1...
12-035-125-17
Moyeu 4 pans
125
18.1
17
34
34
14
55
22
Emile Maurin 12-035-160-1...
12-035-160-17
Moyeu 4 pans
160
22.2
17
38
38
14
65
25
Emile Maurin 12-035-160-1...
12-035-160-19
Moyeu 4 pans
160
22.2
19
38
38
14
65
25
Emile Maurin 12-035-200-1...
12-035-200-19
Moyeu 4 pans
200
25.2
19
44
44
21
78
28
Emile Maurin 12-035-200-2...
12-035-200-22
Moyeu 4 pans
200
25.2
22
44
44
21
78
28
Emile Maurin 12-035-250-2...
12-035-250-22
Moyeu 4 pans
250
28.2
22
48
48
21
90
32
Emile Maurin 12-035-250-2...
12-035-250-24
Moyeu 4 pans
250
28.2
24
48
48
21
90
32
Emile Maurin 12-035-315-2...
12-035-315-24
Moyeu 4 pans
315
32.2
24
54
54
26
105
36
Emile Maurin 12-035-315-2...
12-035-315-27
Moyeu 4 pans
315
32.2
27
54
54
26
105
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성