카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MM-RG - Locking screws
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Latches
Toggle clamps
MM-RG
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/12/4_toggle_clamps/mm_rg/mm_rg_asmtab.prj},{NB=Locking screws MM-RG-32-40(0)},{CODE=MM.25324},{DESCRIPTION=MM-RG-32-40},{ROT=0},{DIM01=M10},{DIM02=6.4},{DIM03=40},{DIM04=0.7},{DIM05=5},{DIM06=17},{WEIGHT=20},{NDM=10},{PPATH=mm_rg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
l1
[mm]
DIM04
l2
[mm]
DIM05
s
[mm]
DIM06
s1
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Locking screws MM-RG-20-3...
MM.25203
MM-RG-20-30
M8
4.8
30
0.5
4
13
12
Locking screws MM-RG-20(0...
MM.25020
MM-RG-20
M8
4.8
40
0.5
4
13
16
Locking screws MM-RG-32-4...
MM.25324
MM-RG-32-40
M10
6.4
40
0.7
5
17
20
Locking screws MM-RG-32(0...
MM.25032
MM-RG-32
M10
6.4
50
0.7
5
17
25
Locking screws MM-RG-40(0...
MM.25040
MM-RG-40
M12
8.2
50
0.9
6
19
30
Locking screws MM-RG-50(0...
MM.25050
MM-RG-50
M12
8.2
60
0.9
6
19
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성