MLC 5050 7 x 17 - Spannsatz MLC 5050 7 x 17
Walther Flender
Spannsatz
MLC 5050
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/spannsatz/mlc205050/mlc20505020720x2017.prj},{NB=MLC 5050 7 x 17},{ARTIKELID=MLC 5050 7 x 17},{SHAFTDIAM=7},{TOTWIDOUTSCRE=11},{TOTWIDWITSCRE=14},{TIGHTSCREW=1},{TORQUE=8},{OUTERDIAM=17},{AXIALFORCE=2},{SURPRESSHUB=55},{PREVIEW=mlc5050-50x80_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 5050 7 x 17},{ORDERDES=MLC 5050 7 x 17},{SCREWSIZE=M 2,5},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 5050},{NN_CUSTOM=MLC 5050 7 x 17},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 5050 7 x 17},{PRJPREVIEW=mlc5050-50x80_asm.jpg},{STPFILE=mlc5050-7x17_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 5050 7 x 17
MLC 5050 7 x 17
Spannsatz MLC 5050 7 x 17
7
MLC 5050 7 x 17
11
14
M 2,5
1
8
17
2
55
h8/H8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TTPA__-AT5100, TTPA__-AT5150, TTPB__-AT5100, TTPB__-AT5150, TTPK__-AT5100, ...
Misumi
29.05.2023
ATPA__L050, ATPA__L075, ATPA__L100, ATPA__L150, ATPB__L050, ATPB __L075, AT...
Misumi
13.01.2023
FTPA__S5M - Timing Pulleys - Width Configurable - S5M
Misumi
08.06.2021
ATPA__H075, ATPA__H100, ATPA__H150, ATPA__H200, ATPA__H300, ATPB__H075, ATP...
Misumi
25.04.2022
Straight Type (without snap ring)
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
FTPA__XL - Timing Pulleys - Width Configurable - XL
Misumi
08.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성