MF28 - Union Elbow
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MF Line - Push-in Fittings for Food and Beverage Applications
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mf_line_push-in_fittings_for_food_and_beverage_applications/mf2820-20union20elbow.prj},{NB=F0181010},{CODE=F0181010},{TYPE=MF28 04 04},{MAT=Brass Compliant NSF 372},{DTUBO=4},{D1=},{D1IN=},{D2=9},{D2IN=.354},{L1=17,5},{L1IN=.689},{L2=},{L2IN=},{L3=},{L3IN=},{CH=},{CH2=},{G=-},{OZ=-},{WT=-20 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=NSF 169},{CONF2=M.O.C.A.},{CONF3=1935/2004/EC},{CONF4=2023/2006/EC},{CONF5=RoHS},{AF=Food and Beverage Applications},{NBCUSTOM=F0181010},{CSVPATH=\\\\it-blq-chne-02\\cadenas\\PLMSynchro\\STEP_IMPORT\\Cmatic\\1-Push-in Fittings\\MF_Line_-_Push-in_Fittings_for_Food_and_Beverage_Applications\\MF28 - Union Elbow\\MF28.csv},{NNCUSTOM=MF28},{NTCUSTOM=Union Elbow},{LINACUSTOM=F0181010},{STEPFILE=F0181010},{PNGFILE=MF28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[인치]
L1
[mm]
L1IN
[인치]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF4
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF5
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
F0181010
F0181010
MF28 04 04
Brass Compliant NSF 372
4
9
.354
17,5
.689
-
-
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
F0183030
F0183030
MF28 06 06
Brass Compliant NSF 372
6
12
.472
20,5
.807
-
-
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
F0184040
F0184040
MF28 08 08
Brass Compliant NSF 372
8
14
.551
22,5
.886
-
-
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성