피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
MES-432 - Aluminum Rods - Extruded
Essentra Components
Raw Materials
Bars, Rods & Flat Stock
Aluminum Rods & Flat Stock
Aluminum Rods
Aluminum Rods - Extruded
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_x00000000/l2_x01000000/l3_x01010000/l4_x01010200/p180000/mes-432.prj},{NB=MES-448},{PN=MES-448},{AMERSID=1020134},{APACID=-},{EMEAID=-},{L=3 ft.},{SIZE=1.12500000},{LBSPERFOOT=1.170},{D1E=36.000},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[인치]
LBSPERFOOT
Lbs per Foot
ⁿ/ₐ
MES-432
MES-432
1020128
-
-
3 ft.
1/4
0.060
MES-438
MES-438
1020129
-
-
3 ft.
1/2
0.230
MES-440
MES-440
1020130
-
-
3 ft.
5/8
0.360
MES-442
MES-442
1020131
-
-
3 ft.
3/4
0.520
MES-444
MES-444
1020132
-
-
3 ft.
7/8
0.710
MES-446
MES-446
1020133
-
-
3 ft.
1
0.920
MES-448
MES-448
1020134
-
-
3 ft.
1 1/8
1.170
MES-450
MES-450
1020135
-
-
3 ft.
1 1/4
1.440
MES-488
MES-488
1020136
-
-
6 ft.
1/4
0.060
MES-490
MES-490
1020137
-
-
6 ft.
5/16
0.090
MES-492
MES-492
1020138
-
-
6 ft.
3/8
0.130
MES-494
MES-494
1020139
-
-
6 ft.
1/2
0.230
MES-498
MES-498
1020140
-
-
6 ft.
3/4
0.520
MES-500
MES-500
1020141
-
-
6 ft.
7/8
0.710
MES-502
MES-502
1020142
-
-
6 ft.
1
0.920
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PW Series Track Channels - UtiliTrak
HepcoMotion
08.11.2023
AIT,AITK - Rolling ball screw - diameter 20- lead 5·10·20- accuracy class C...
SRD-FA
26.04.2022
Rolled Precision Trapezoidal Screw RPTS/RATS
Neff Gewindetriebe
29.02.2024
Sprocket 1 1/4 x 3/4" - Sprockets 1 1/4 x 3/4 ", for roller chain according...
Ketten Fuchs
22.09.2021
MAE-KGS-RH-100CR6 - Ball Screw Spindles, Right Hand, Rolled, Bearing steel ...
MÄDLER
26.04.2024
Simplex sprockets P.6 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
SP25B, BSP25B, SSP25B - Sprocket 25B
Misumi
14.07.2023
CHECV, CHECVS, CHECVC, CHECVY - Plastic Covered Chains - Set (Metal Chain +...
Misumi
07.06.2021
AIS - Ball screw support Assembly - Precision ball screw - Standard nut typ...
SRD-FA
26.04.2022
Rolled trapezoidal screw drive TGT-RPTS/RATS
Neff Gewindetriebe
04.03.2024
RSTIC - 标准压轧滚珠丝杠-标准螺帽型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성