카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Measure Pipe 3t. - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/system_elements_measur_pipe_3t.prj},{NB=Measur.pipe_3t. 230/250/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(101350)},{MAT=101350},{EAN=4037494416495},{DC=AT,CZ,RS,SI,SK},{SYS=ICS25},{SAP=Measur.pipe_3t. 230/250/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=230},{EXT=280},{A=205},{NL=250},{ML=316},{SL=BA},{WG=2.54},{INTX=230.000},{EXTX=281.300},{VERS=1},{SHORT=230/250/0,5/316/BA/ICS25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Measur.pipe_3t. 80/250/0...
101344
4037494416433
ICS25
Measur.pipe_3t. 80/250/0,...
80
130
205
250
316
BA
1.08
Measur.pipe_3t. 100/250/...
101345
4037494416440
ICS25
Measur.pipe_3t. 100/250/0...
100
150
205
250
316
BA
1.28
Measur.pipe_3t. 130/250/...
101346
4037494416457
ICS25
Measur.pipe_3t. 130/250/0...
130
180
205
250
316
BA
1.56
Measur.pipe_3t. 150/250/...
101347
4037494416464
ICS25
Measur.pipe_3t. 150/250/0...
150
200
205
250
316
BA
1.76
Measur.pipe_3t. 180/250/...
101348
4037494416471
ICS25
Measur.pipe_3t. 180/250/0...
180
230
205
250
316
BA
2.05
Measur.pipe_3t. 200/250/...
101349
4037494416488
ICS25
Measur.pipe_3t. 200/250/0...
200
250
205
250
316
BA
2.24
Measur.pipe_3t. 230/250/...
101350
4037494416495
ICS25
Measur.pipe_3t. 230/250/0...
230
280
205
250
316
BA
2.54
Measur.pipe_3t. 250/250/...
101351
4037494416501
ICS25
Measur.pipe_3t. 250/250/0...
250
300
205
250
316
BA
2.73
Measur.pipe_3t. 300/250/...
101352
4037494416518
ICS25
Measur.pipe_3t. 300/250/0...
300
350
205
250
316
BA
3.20
Measur.pipe_3t. 350/250/...
101353
4037494416525
ICS25
Measur.pipe_3t. 350/250/0...
350
400
205
250
316
BA
3.69
Measur.pipe_3t. 400/250/...
101354
4037494416532
ICS25
Measur.pipe_3t. 400/250/0...
400
450
205
250
316
BA
4.18
Measur.pipe_3t. 450/250/...
101355
4037494416549
ICS25
Measur.pipe_3t. 450/250/0...
450
500
205
250
316
BA
4.92
Measur.pipe_3t. 500/250/...
101356
4037494416556
ICS25
Measur.pipe_3t. 500/250/0...
500
550
205
250
316
BA
5.42
Measur.pipe_3t. 600/250/...
101357
4037494416570
ICS25
Measur.pipe_3t. 600/250/0...
600
650
205
250
316
BA
6.42
Measur.pipe_3t. 700/250/...
101358
4037494416587
ICS25
Measur.pipe_3t. 700/250/0...
700
750
205
250
316
BA
7.42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성