품질보증 정보
카탈로그: MOTECK
생성됨: 01.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOTECK
MD66 - Actuator
MOTECK
Linear Actuator
MD66
Powered by
CAD모델 선택
{moteck/linear_actuator/md66/md66_asmtab.prj},{NB=MD66-24-A4-238.288-C11-0(0,8,,10,)},{MODEL=MD66},{IV=24: 24V DC},{MAST=A4},{S=50},{POS=0},{A=238},{FC=1},{D1=8},{D2=},{RC=1},{D12=10},{D22=},{PF=},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{CL=0},{PPATH=assemblies/md66_asmtpl.prj},{TEXT=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model No
ⁿ/ₐ
IV
Input voltage
ⁿ/ₐ
PUSH
Push Max.
[N]
PULL
Pull Max.
[N]
SA
Self-locking force Max.
[N]
TSNL
Typical speed (No load)
[mm/s]
TSFL
Typical speed (Full load)
[mm/s]
TCNL
Typical current(No load)
[A]
TCFL
Typical current(Full load)
[A]
MD66-24-A4-238.288-C11-0
MD66
24: 24V DC
6000
4000
5000
4.2
2.9
0.6
2.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DLC1 - Lifting Column
MOTECK
04.01.2023
MK32 - Actuator
MOTECK
19.06.2023
MD60 - Actuator
MOTECK
04.01.2023
FD20 - Actuator
MOTECK
04.01.2023
MAE-LA-SFL - Linear Drives SFL 12 V - 24 V
MÄDLER
26.04.2024
FD40 - Actuator
MOTECK
04.01.2023
MD82 - Actuator
MOTECK
04.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성