MCR Series Magnetically Coupled - MCR Series Magnetically Coupled - Rodless Cylinders
ASCO Numatics
In Motion
Rodless Cylinders
MCR Series
Powered by
CAD모델 선택
{numatics/in_motion/cylinders_rodless/mcr/mcr_asmtab.prj},{NB=MC1200000A6DA2},{SI=MC1},{SI1='MC1','MC1 = Standard Coupling Strength','MC2','MC2 = Lower Coupling Strength','MC3','MC3 = Hardened Steel Shafts','MC4','MC4 = Stainless Steel Shafts','MC5','MC5 = Single End Supply Hollow Steel Shafts'},{BORE=20 = 20mm},{D=20},{BS=20 = 20 millimeters (~3/4\") c/w 1/8\" NPT ports},{STRF=0},{STRFR=A},{ST=6},{SP=D},{ADP=A},{SA=2},{INVALID=},{PPATH=mcr_series_temp.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
MC1120000A6DA2
MC1120000A6DA2
12 = 12mm
MC1160000A6DA2
MC1160000A6DA2
16 = 16mm
MC1200000A6DA2
MC1200000A6DA2
20 = 20mm
MC1250000A6DA2
MC1250000A6DA2
25 = 25mm
MC1320000A6DA2
MC1320000A6DA2
32 = 32mm
MC1400000A6DA2
MC1400000A6DA2
40 = 40mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성