MCHS - Parallel Gripper (2-Finger)
MINDMAN
End of Arm Tooling(EOAT)
Grippers
Parallel Gripper (2, 3-Finger)
MCHS-Parallel Gripper (2-Finger)
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/end_of_arm_tooling/grippers/parallel_gripper/mchs/mchs_asmtab.prj},{NB=MCHS-100},{MODEL=MCHS},{BS=100},{STROKE=10},{POS=0},{SD=},{SWITCH=},{NSW=},{A1=12.0},{A2=25},{AB=48},{AC=66},{AD=54},{BB=55},{BC=28.0},{BD=33.0},{BF=38.0},{C=18.0},{D=34.2},{E=10},{F=22},{FA=100},{FB=10},{G=26},{G1=14.0},{G2=44.3},{H=50.0},{K=50},{KA=12.0},{KB=38.0},{KH=25},{L=ø5H7×7dp},{L1=5},{L2=7.0},{MA=ø10.4×28dp, ø6.2 thru},{MA1=6.2},{MB=ø9×21.5dp, ø5.1 thru},{MB1=5.1},{MC=M6×1.0},{MC1=6},{MD=10.000},{N=66},{NA=ø5H7×8dp},{NA1=5},{NB1=38},{NC=19.0},{NR=16.0},{O=M5×0.8},{O1=5},{OM=16.0},{P=G1/8},{P1=9.728},{Q=M6×1.0×10dp},{Q1=6},{R=M5×0.8},{R1=5},{S=32.500},{T=48},{U=1.000},{V=2.0},{W=3.9},{WA=2.0},{X1=ø10},{X11=10},{X2=ø6},{X22=6.0},{Z=80},{PPATH=assemblies/mchs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BS
Body specification
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
BB
[mm]
BC
[mm]
BD
[mm]
BF
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
KH
[mm]
L
ⁿ/ₐ
MA
ⁿ/ₐ
MB
ⁿ/ₐ
MC
ⁿ/ₐ
MD
[mm]
N
[mm]
NA
ⁿ/ₐ
NB1
[mm]
NC
[mm]
NR
[mm]
O
ⁿ/ₐ
OM
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
T
[mm]
U
[mm]
W
[mm]
WA
[mm]
X1
ⁿ/ₐ
X2
ⁿ/ₐ
Z
[mm]
MCHS-50
MCHS
50
5.0
15
25
35
25
31
15.0
19.0
22.0
8.0
16.0
4
50
4
12
6.5
27.8
25
5.0
22.0
15
ø3H7×4.5dp
ø5.6×18dp, ø3.3 thru
ø5.6×18dp, ø3.3 thru
M3×0.5
18.000
35
ø3H7×5dp
20
10.0
8.0
M3×0.5
10.0
M5×0.8
M4×0.7×8dp
M2×0.4
25
1.000
3.9
2.0
ø5
ø3
42
MCHS-66
MCHS
66
5.0
18
28
42
28
39
18.5
23.0
27.5
12.0
22.0
5
64
6
17
10.0
36.0
20
5.0
27.5
18
ø4H7×4dp
ø7.4×13dp, ø4.2 thru
ø7.4×24dp, ø4.2 thru
M4×0.7
6.000
42
ø4H7×6dp
27
13.5
11.0
M5×0.8
12.0
M5×0.8
M5×0.8×10dp
M3×0.5
28
1.000
3.9
2.0
ø6
ø4
52
MCHS-80
MCHS
80
10.0
20
40
52
40
49
22.0
30.0
35.0
15.0
26.7
6
80
8
22
12.0
42.0
40
10.0
35.0
20
ø4H7×6dp
ø9.2×16dp, ø5.2 thru
ø7.4×33dp, ø4.3 thru
M6×1.0
8.000
52
ø4H7×6dp
32
16.0
12.2
M5×0.8
15.0
M5×0.8
M5×0.8×10dp
M3×0.5
40
1.000
3.9
2.0
ø8
ø6
64
MCHS-100
MCHS
100
12.0
25
48
66
54
55
28.0
33.0
38.0
18.0
34.2
10
100
10
26
14.0
50.0
50
12.0
38.0
25
ø5H7×7dp
ø10.4×28dp, ø6.2 thru
ø9×21.5dp, ø5.1 thru
M6×1.0
10.000
66
ø5H7×8dp
38
19.0
16.0
M5×0.8
16.0
G1/8
M6×1.0×10dp
M5×0.8
48
1.000
3.9
2.0
ø10
ø6
80
MCHS-125
MCHS
125
13.0
30
62
82
65
64
32.0
38.5
45.0
12.5
42.3
10
125
12
31
15.5
60.0
60
13.0
45.0
30
ø6H7×8dp
ø13.5×34dp, ø8.4 thru
ø10.4×40dp, ø6.8 thru
M6×1.0
12.000
82
ø6H7×8dp
45
22.5
18.0
M5×0.8
20.0
G1/8
M8×1.25×10dp
M5×0.8
60
1.000
3.9
2.0
ø10
ø6
100
MCHS-160
MCHS
160
15.5
28
78
100
82
78
39.0
46.0
53.0
18.0
54.8
10
160
16
39
20.0
72.0
76
15.5
53.0
28
ø6H7×10dp
ø13.5×47dp, ø8.4 thru
ø10.4×37dp, ø6.8 thru
M8×1.25
12.000
100
ø6H7×8dp
56
28.0
22.0
M5×0.8
27.0
G1/8
M8×1.25×10dp
M5×0.8
76
1.000
3.9
2.0
ø12
ø8
125
MCHS-200
MCHS
200
19.0
44
102
128
108
97
48.0
58.0
69.0
22.0
67.5
12
200
20
42
22.0
95.0
100
19.0
69.0
44
ø8H7×8dp
ø18.5×55dp, ø12.2 thru
ø16.5×61dp, ø10.3 thru
M10×1.5
17.500
128
ø10H7×12dp
68
34.0
24.0
M5×0.8
34.5
G1/4
M12×1.75×16dp
M5×0.8
100
1.000
4.9
2.5
ø14
ø10.5
160
MCHS-300
MCHS
300
19.0
66
150
180
152
130
67.0
78.0
92.0
30.0
91.0
15
260
30
66
32.0
139.0
140
19.0
92.0
66
ø10H7×12dp
ø18.5×100dp, ø12.5 thru
ø16.5×72dp, ø10.3 thru
M12×1.75
18.000
180
ø10H7×12dp
100
50.0
24.0
M5×0.8
43.0
G1/4
M12×1.75×16dp
M5×0.8
150
2.000
4.9
2.5
ø18
ø12
220
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성