您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
MBN11 96 - 转轴·一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A4-转轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a4/mbn11_96.prj},{NB=MBN52-D12-L25-E5-A2-P5-N5-K0},{CODE=MBN52},{TYPE=Standard form},{DTOL=h7},{PTOL=h7},{MAT=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{D=12},{DTOL1=0/-0.018},{L=25},{LPOOL=[25:600/0.1]},{E=5.0},{A=2},{P=5},{PTOL1=0/-0.018},{PPOOL=5,6,8,10},{N=5},{NPOOL=5,6,8},{K=0},{K2=[0:$K1./1]},{W=10},{C1=0.8},{R=0.2},{ZZLC=0},{ZZMC=0},{MC=5},{MCPOOL=5,6,8,10},{ZZLALB=0},{LA=0},{G=0},{LB=0},{J=0},{Y=0},{X=0},{ZZKBKC=0},{KB=0},{S=0},{KC=0},{C=0},{H=0},{T=0},{ZZPA=0},{PA=0},{ZZKD=0},{KD=0},{ZZMAMB=0},{MA=0},{MB=0},{LINK=Webxxx},{C2=0.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差等级
ⁿ/ₐ
PTOL
P公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
C2
[mm]
MBN11-D6-L18-E5-A2-P3-N3-...
MBN11
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
6
5
10
0.300
MBN11-D8-L18-E5-A2-P3-N3-...
MBN11
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
8
7
10
0.300
MBN11-D10-L18-E5-A2-P4-N4...
MBN11
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
10
8
10
0.300
MBN11-D12-L25-E5-A2-P5-N5...
MBN11
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
12
10
12
0.300
MBN11-D13-L20-E5-A2-P5-N5...
MBN11
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
13
11
12
0.300
MBN11-D15-L25-E5-A2-P5-N5...
MBN11
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
15
13
12
0.300
MBN11-D16-L20-E5-A2-P5-N5...
MBN11
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
16
14
12
0.300
MBN11-D17-L35-E5-A2-P5-N5...
MBN11
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
17
14
12
0.300
MBN11-D18-L25-E5-A2-P5-N5...
MBN11
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
18
15
12
0.300
MBN11-D20-L35-E5-A2-P5-N5...
MBN11
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
20
17
12
0.300
MBN11-D22-L25-E5-A2-P5-N5...
MBN11
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
22
19
12
0.300
MBN11-D25-L45-E5-A2-P5-N5...
MBN11
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
25
22
12
0.300
MBN11-D30-L55-E5-A2-P8-N8...
MBN11
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
30
27
16
0.300
MBN11-D35-L65-E5-A2-P8-N8...
MBN11
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
35
30
16
0.300
MBN11-D40-L75-E7-A2-P12-N...
MBN11
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
40
36
20
0.300
MBN11-D50-L95-E7-A2-P16-N...
MBN11
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
50
41
20
0.300
MBN12-D6-L18-E5-A2-P3-N3-...
MBN12
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
6
5
10
0.300
MBN12-D8-L18-E5-A2-P3-N3-...
MBN12
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
8
7
10
0.300
MBN12-D10-L18-E5-A2-P4-N4...
MBN12
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
10
8
10
0.300
MBN12-D12-L25-E5-A2-P5-N5...
MBN12
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
12
10
12
0.300
MBN12-D13-L20-E5-A2-P5-N5...
MBN12
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
13
11
12
0.300
MBN12-D15-L25-E5-A2-P5-N5...
MBN12
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
15
13
12
0.300
MBN12-D16-L20-E5-A2-P5-N5...
MBN12
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
16
14
12
0.300
MBN12-D17-L35-E5-A2-P5-N5...
MBN12
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
17
14
12
0.300
MBN12-D18-L25-E5-A2-P5-N5...
MBN12
一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
18
15
12
0.300
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表