您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
MBD11 91 - 转轴·一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A4-转轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a4/mbd11_91.prj},{NB=MBD12-D35-L35-E1-P15-N8-K0},{CODE=MBD12},{TYPE=Standard form},{MAT=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{DTOL=g6},{PTOL=g6},{D=35},{DTOL1=-0.009/-0.025},{L=35},{L1=35.0},{LPOOL=[35:800/0.1]},{LPOOL3=[$LPOOL1.:800/0.1]},{E=1.0},{EPOOL=[1:$EPOOL1./0.1]},{P=15},{PTOL1=-0.009/-0.025},{PPOOL=[15:$D./1)},{N=8},{NPOOL=8,10,12,16,20,24},{K=0},{C1=0.1},{C2=0.3},{R=0.2},{ZZLC=0},{ZZLALB=0},{LA=0},{G=0},{LB=0},{J=0},{Y=0},{X=0},{ZZKBKC=0},{KB=0},{S=0},{KC=0},{C=0},{F=0},{T=0},{ZZPA=0},{PA=0},{ZZKD=0},{KD=0},{ZZMAMB=0},{MA=0},{MB=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差等级
ⁿ/ₐ
PTOL
P公差等级
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LPOOL3
[mm]
W
[mm]
V
ⁿ/ₐ
MBD11-D6-L18-E1-P2-N3-K0
MBD11
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
发黑
g6
g6
6
[$LPOOL1.:400/0.1]
5
10
MBD11-D8-L18-E1-P3-N3-K0
MBD11
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
发黑
g6
g6
8
[$LPOOL1.:500/0.1]
7
10
MBD11-D10-L18-E1-P3-N4-K0
MBD11
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
发黑
g6
g6
10
[$LPOOL1.:600/0.1]
8
10
MBD11-D12-L20-E1-P4-N5-K0
MBD11
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
发黑
g6
g6
12
[$LPOOL1.:600/0.1]
10
12
MBD11-D13-L20-E1-P4-N5-K0
MBD11
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
发黑
g6
g6
13
[$LPOOL1.:700/0.1]
11
12
MBD11-D15-L20-E1-P4-N5-K0
MBD11
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
发黑
g6
g6
15
[$LPOOL1.:800/0.1]
13
12
MBD11-D16-L20-E1-P4-N5-K0
MBD11
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
发黑
g6
g6
16
[$LPOOL1.:800/0.1]
14
12
MBD11-D17-L25-E1-P4-N5-K0
MBD11
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
发黑
g6
g6
17
[$LPOOL1.:800/0.1]
14
12
MBD11-D18-L25-E1-P4-N5-K0
MBD11
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
发黑
g6
g6
18
[$LPOOL1.:800/0.1]
15
12
MBD11-D20-L25-E1-P4-N5-K0
MBD11
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
发黑
g6
g6
20
[$LPOOL1.:800/0.1]
17
12
MBD11-D22-L25-E1-P8-N5-K0
MBD11
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
发黑
g6
g6
22
[$LPOOL1.:800/0.1]
19
12
MBD11-D25-L25-E1-P8-N5-K0
MBD11
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
发黑
g6
g6
25
[$LPOOL1.:800/0.1]
22
12
MBD11-D30-L25-E1-P8-N8-K0
MBD11
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
发黑
g6
g6
30
[$LPOOL1.:800/0.1]
27
16
MBD11-D35-L35-E1-P15-N8-K...
MBD11
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
发黑
g6
g6
35
[$LPOOL1.:800/0.1]
30
16
MBD11-D40-L36-E1-P15-N12-...
MBD11
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
发黑
g6
g6
40
[$LPOOL1.:800/0.1]
36
20
MBD11-D50-L48-E1-P15-N16-...
MBD11
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
发黑
g6
g6
50
[$LPOOL1.:400/0.1]
41
20
MBD12-D6-L18-E1-P2-N3-K0
MBD12
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
无电解镀镍
g6
g6
6
[$LPOOL1.:500/0.1]
5
10
MBD12-D8-L18-E1-P3-N3-K0
MBD12
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
无电解镀镍
g6
g6
8
[$LPOOL1.:600/0.1]
7
10
MBD12-D10-L18-E1-P3-N4-K0
MBD12
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
无电解镀镍
g6
g6
10
[$LPOOL1.:600/0.1]
8
10
MBD12-D12-L20-E1-P4-N5-K0
MBD12
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
无电解镀镍
g6
g6
12
[$LPOOL1.:700/0.1]
10
12
MBD12-D13-L20-E1-P4-N5-K0
MBD12
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
无电解镀镍
g6
g6
13
[$LPOOL1.:800/0.1]
11
12
MBD12-D15-L20-E1-P4-N5-K0
MBD12
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
无电解镀镍
g6
g6
15
[$LPOOL1.:800/0.1]
13
12
MBD12-D16-L20-E1-P4-N5-K0
MBD12
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
无电解镀镍
g6
g6
16
[$LPOOL1.:800/0.1]
14
12
MBD12-D17-L25-E1-P4-N5-K0
MBD12
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
无电解镀镍
g6
g6
17
[$LPOOL1.:800/0.1]
14
12
MBD12-D18-L25-E1-P4-N5-K0
MBD12
一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
S45C
无电解镀镍
g6
g6
18
[$LPOOL1.:800/0.1]
15
12
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MBF01_02 - 转轴·一端台阶·带挡圈槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BGC61_71 - 带座轴承·双轴承加长引导式法兰型·无挡圈L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MBN11_96 - 转轴·一端台阶·一端外螺纹型一端内螺纹带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
DEG01_13 - 经济型膜片式联轴器 铝合金/不锈钢 单膜片/双膜片 螺钉夹紧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAP01_06 - 固定环 分离型 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MBK11_96 - 转轴·一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBF01_02 - 吊环螺钉
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MBJ11_91 - 转轴·一端台阶·一端内螺纹带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MCD01_02 - 转轴·两端台阶·带挡圈槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MCS01_21 - 驱动轴·一端台阶肩型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MCJ01 - 转轴·两端台阶·一端外螺纹标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MCC01_86 - 转轴·两端台阶·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MBJ01_86 - 转轴·一端台阶·一端内螺纹标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MCJ11 - 转轴·两端台阶·一端外螺纹型带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表