MBD - 电机支座
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
gunzhusigangzonghe
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gunzhusigangzonghe/mbd.prj},{NB=MBD-12-60-30},{CODE=MBD},{ZJ=12},{FL=60},{FL1=60},{ZXG=30},{LX=伺服电机},{D1=50.0},{PCD=70.0},{M=m5},{Z=6},{B=65},{P=46},{P1=50},{L=83},{J=74},{E=64},{E1=13},{E2=24},{S=6.6},{Q=11},{H=47},{H1=31},{W1=34},{T1=19},{T2=5},{T3=29.5},{T4=5.5},{M1=m12x1.0},{ZCC=0},{GG=50.0},{AZPCD=70.0},{T=3},{PPATH=dianjizhizuo/mbd/mbd04.prj},{PDF=mbd.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
ZJ
ⁿ/ₐ
FL
ⁿ/ₐ
FL1
ⁿ/ₐ
ZXG
ⁿ/ₐ
LX
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
E2
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
T3
ⁿ/ₐ
T4
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
ZCC
ⁿ/ₐ
GG
ⁿ/ₐ
AZPCD
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
MBD-12-60-25
MBD
12
60
60
25
伺服电机
50.0
70.0
m5
6
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
42
26
34
19
5
29.5
5.5
m12x1.0
HQ-CSK-12
50.0
70.0
1
MBD-12-60S-25
MBD
12
60S
60
25
伺服电机
50.0
70.0
m4
6
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
42
26
34
19
5
29.5
5.5
m12x1.0
HQ-CSK-12
50.0
70.0
2
MBD-12-60-30
MBD
12
60
60
30
伺服电机
50.0
70.0
m5
6
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
47
31
34
19
5
29.5
5.5
m12x1.0
0
50.0
70.0
3
MBD-12-60S-30
MBD
12
60S
60
30
伺服电机
50.0
70.0
m4
6
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
47
31
34
19
5
29.5
5.5
m12x1.0
0
50.0
70.0
4
MBD-12-57-30
MBD
12
57
57
30
步进电机
38.1
66.7
m4
6
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
47
31
34
19
5
29.5
5.5
m12x1.0
0
38.1
66.7
5
MBD-12-57-25
MBD
12
57
57
25
步进电机
38.1
66.7
m4
6
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
42
26
34
19
5
29.5
5.5
m12x1.0
HQ-CSK-12
38.1
66.7
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MBS - 电机支座
A&T-3D Gallery
24.04.2024
IV-MS - inovance-servo
DM-ROBOT
10.04.2024
MBK - 电机支座/整合型传动座·宽型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
RSCGC - 标准压轧滚珠丝杠-标准螺帽型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
MBC - 电机支座
A&T-3D Gallery
24.04.2024
Modèle 219724 - CSK headed rivet - Stainless steel A2 - DIN 661
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
AIEC - Ball screw - Integrated drive seat - low type
SRD-FA
04.03.2022
AIEA - 整合型传动座标准型
SRD-FA
04.03.2022
AIEM - General type drive seat - flat bottom type
SRD-FA
03.04.2023
RSCIC - 标准压轧滚珠丝杠-标准螺帽型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
RSRJD - 精密压轧滚珠丝杠-标准螺帽型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
RSJAC - 标准压轧滚珠丝杠-标准螺帽性
A&T-3D Gallery
24.04.2024
JMAL-30-40-45 - Die casting Angle code
WUXING
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성