Male connectors, conical male thread acc. to ISO 7-1 with PTFE thread coating
Riegler
AirSentials
Screw fittings and connectors
Push-in fittings »Blue Series«
Plastic and nickel-plated brass
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/06-verschraub_und_verbindungsteile/schnellsteckverbinder_blaue-serie/kunststoff-bzw-messing/ger_einsch_aus_kon_mit_ptfe.prj},{NB=123.014-12},{ARTNR=123.014-12},{G=R 1/4},{FS=12},{L1=33.6},{SW=21},{IS=6.0},{GX=13.157},{A=9.5},{C=22.7},{X1=20.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
FS
For hose O.D.
[mm]
L1
[mm]
SW
[mm]
IS
Hexagon socket head
[mm]
123.018-4
123.018-4
R 1/8
4
19.8
10
3.0
123.018-6
123.018-6
R 1/8
6
20.7
12
4.0
123.018-8
123.018-8
R 1/8
8
27.1
14
5.0
123.018-10
123.018-10
R 1/8
10
29.6
17
5.0
123.018-12
123.018-12
R 1/8
12
31.6
21
5.0
123.014-4
123.014-4
R 1/4
4
17.9
14
3.0
123.014-6
123.014-6
R 1/4
6
22.5
14
4.0
123.014-8
123.014-8
R 1/4
8
24.6
14
5.0
123.014-10
123.014-10
R 1/4
10
30.9
17
6.0
123.014-12
123.014-12
R 1/4
12
33.6
21
6.0
123.038-6
123.038-6
R 3/8
6
20.1
17
4.0
123.038-8
123.038-8
R 3/8
8
24.6
17
6.0
123.038-10
123.038-10
R 3/8
10
26.9
17
8.0
123.038-12
123.038-12
R 3/8
12
29.6
21
8.0
123.038-16
123.038-16
R 3/8
16
38.1
24
8.0
123.012-6
123.012-6
R 1/2
6
24.1
21
4.0
123.012-8
123.012-8
R 1/2
8
25.6
21
6.0
123.012-10
123.012-10
R 1/2
10
25.3
21
8.0
123.012-12
123.012-12
R 1/2
12
32.6
21
8.0
123.012-16
123.012-16
R 1/2
16
35.1
24
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성