您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
MAGTA/MAGTB - 带座磁铁-聚氨酯包覆型
上隆SAMLO
小零件·磁铁·密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/magnets_small_components_o_rings/magta_magtb.prj},{NB=MAGTA-25},{TYPECODE=MAGTA},{TT=Male Thread},{MHM=SUS304},{MM=Neodymium magnet},{LM=Polyurethane},{LH=Shore A90},{HRT=80℃},{D=25},{A=22},{B=15},{C=8},{E=2},{F=14},{R=3},{M=M10},{W=22},{AF=3.5},{SMFD=2900~3100},{CATALOG=magta_magtb.jpg},{MX=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
TT
螺纹类型
ⁿ/ₐ
MHM
磁铁座材质
ⁿ/ₐ
MM
磁铁材质
ⁿ/ₐ
LM
衬层材质
ⁿ/ₐ
LH
衬层硬度
ⁿ/ₐ
HRT
耐热温度
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
AF
吸引力
[N]
SMFD
表面磁场密度
[Gauss(G)]
MAGTA-10
MAGTA
外螺纹
SUS304
钕磁铁
聚氨酯
肖氏A90
80℃
10
16
10
4
1
7
1
M5
8
4.0
3000~3200
MAGTA-12
MAGTA
外螺纹
SUS304
钕磁铁
聚氨酯
肖氏A90
80℃
12
16
10
4
2
10
2
M6
10
6.5
2900~3100
MAGTA-16
MAGTA
外螺纹
SUS304
钕磁铁
聚氨酯
肖氏A90
80℃
16
18
11
5
2
12
2
M8
14
8.0
2700~2900
MAGTA-20
MAGTA
外螺纹
SUS304
钕磁铁
聚氨酯
肖氏A90
80℃
20
20
13
6
2
14
3
M10
17
17.7
2600~2800
MAGTA-25
MAGTA
外螺纹
SUS304
钕磁铁
聚氨酯
肖氏A90
80℃
25
22
15
8
2
14
3
M10
22
3.5
2900~3100
MAGTB-10
MAGTB
内螺纹
SUS304
钕磁铁
聚氨酯
肖氏A90
80℃
10
15
9
4
0
0
1
M4
8
4.0
3000~3200
MAGTB-12
MAGTB
内螺纹
SUS304
钕磁铁
聚氨酯
肖氏A90
80℃
12
15
9
4
0
0
2
M4
10
6.5
2900~3100
MAGTB-16
MAGTB
内螺纹
SUS304
钕磁铁
聚氨酯
肖氏A90
80℃
16
17
10
5
0
0
2
M5
14
8.0
2700~2900
MAGTB-20
MAGTB
内螺纹
SUS304
钕磁铁
聚氨酯
肖氏A90
80℃
20
17
10
5
0
0
3
M5
17
17.7
2600~2800
MAGTB-25
MAGTB
内螺纹
SUS304
钕磁铁
聚氨酯
肖氏A90
80℃
25
18
11
6
0
0
6
M6
22
35.5
2900~3100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAGC - 磁铁-圆形沉孔型
上隆SAMLO
24.03.2023
MAGSA/MAGSB/MAGSC - 带座磁铁-外六角螺栓型
上隆SAMLO
24.03.2023
Magnetic V-block with on/off switch - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
MAGW - 带座磁铁-外螺纹调整型
上隆SAMLO
24.03.2023
Magnetic clamping fixture with on/off switch - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
E-SAD23 - 经济型导向轴▪标准型▪直杆型▪表面粗糙度Ra0.8
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MPH - 磁性门扣
上隆SAMLO
01.03.2023
MPM - 超薄型磁性门扣
上隆SAMLO
01.03.2023
DPB - 圆柱形减震器-一端内螺纹一端外螺纹型
上隆SAMLO
28.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表