Magnetic Type Sideflex Chain - 880 Series
LILAI Chain
Sideflex Plastic Table Top Chain
880 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/psbftc/880_series/880m_msbc_asmtab.prj},{NB=880M-K325},{CM=880M-K325},{SERIES=880M Series},{PN=Magnetic Type Sideflex Chain},{APPLICATION=Suitable for food and beverage industry, such as bottles and cans conveying.},{MATERIAL=POM. Work temp:-30°C to 90 °C},{PM=Carbon steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=2100N(25°C) ,Max.length 9m},{W=82.6},{WEIGHT=1.03},{RBR=75},{TR=500},{E=7.0},{G=45.00},{H=15.10},{L=7.55},{P=38.1},{Q=42.0},{T=4},{PPATH=880m_msbc/assembly/880m_msbc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PN
Product name
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
MS
Maximum speed
ⁿ/ₐ
WL
Working load
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
RBR
opposite bending raduis
[mm]
TR
Sideflex radius
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
880M-K325
880M-K325
880M Series
Magnetic Type Sideflex Ch...
Suitable for food and bev...
POM. Work temp:-30°C to 9...
Carbon steel
50M/min lubrication, 30M/...
2100N(25°C) ,Max.length 9...
82.6
1.03
75
500
7.0
45.00
15.10
7.55
38.1
42.0
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성